Utilisation de la couleur sur la TI-82 Advanced Édition Python

La TI-82 Advanced Édition Python offre de nombreuses options de couleur et un affichage haute résolution permettant la présentation d'un plus grand nombre d'informations à l'écran. Sur la
TI-82 Advanced Édition Python, les couleurs sont utilisées comme suit :

éditeur f(x) pour la couleur du trait.
Commandes du menu DRAW (DESSIN) pour la couleur, par exemple, de droites verticales, de cercles et de texte dans l'écran graphique.
Écran Graph Format (Format graphique) pour la couleur de la grille, des axes ou du cadre et pour insérer une image ou une couleur d'arrière-plan.
Statistical Plots (Tracés statistiques).

Les options de couleur de diverses fonctions sont accessibles via un menu de sélecteur. Lorsque le curseur est placé sur un sélecteur de couleur relatif à une fonction, utilisez | et ~ pour changer de couleur. Lorsque le curseur se trouve sur un menu de sélecteur, l'aide contextuelle de la barre d'état affiche fréquemment l'astuce : PRESS [<] OR [>] TO SELECT AN OPTION (APPUYEZ SUR [<] OU SUR [>] POUR SÉLECTIONNER UNE OPTION).

Remarque : veillez à bien choisir les combinaisons de couleurs pour les zones du graphique afin que toutes les caractéristiques soient visibles.

Rétablissement des options de couleur par défaut

Avec le curseur positionné sur une fonction dans [Y=], appuyez sur pour revenir à la couleur et au style de trait par défaut associés.
Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut de la calculatrice, y compris les réglages de couleur, en appuyant sur y L ¬ Á Á.

Utilisation des couleurs dans l'écran graphique

Les exemples ci-dessous illustrent la configuration de la représentation graphique d'une fonction. Dans ce cas de figure, le mode est défini sur FONCTION et les paramètres par défaut sont utilisés.

 

Entrez une équation dans l'éditeur f(x).

1. Appuyez sur o.
2. Appuyez sur k ¡ Ã 6.

Pour définir la couleur du trait dans l'éditeur f(x) :

 

1. Appuyez sur | pour mettre en surbrillance l'indicateur de couleur et de style de trait.
2. Appuyez sur Í.

La boîte de dialogue du sélecteur s'affiche. Remarquez la deuxième ligne sur la barre d'état : elle affiche des indications pratiques.

3. Appuyez sur ~ ~ ~ pour placer la zone du curseur sur la couleur et le style de trait voulus dans la partie gauche de l'écran. Appuyez ensuite sur Í.

4. Appuyez sur ~ ~ ~ pour sélectionner la couleur MAGENTA.
5. Appuyez sur .

Remarque : le style ligne épaisse est la valeur par défaut. Pour utiliser un autre style, appuyez sur | ou sur ~.

6. Appuyez sur pour mettre OK en surbrillance, puis appuyez sur Í.

 

Pour définir une image d'arrière-plan :

 

1. Appuyez sur y ..

Définissez GridColor (Couleur de la grille), Axes (Axes) et BorderColor (Couleur de bordure) comme vous le désirez.

2. Appuyez sur } ou selon le cas pour mettre en surbrillance l'arrière-plan.

Le menu du sélecteur devient actif.

3. Appuyez sur | ou ~ pour sélectionner l'image ou la couleur d'arrière-plan voulue.

Remarque : les variables d'image peuvent être différentes de celle affichée.

Remarque : pour créer des variables d'image d'arrière-plan, utilisez le logiciel gratuit TI Connect™ CE v5.6.3 ou version ultérieure afin de convertir et d'envoyer les images sur votre TI-82 Advanced Édition Python.

4. Appuyez sur r pour afficher le graphique et tracer les points.

Remarque : vous pouvez manipuler le graphique pour l'ajuster à un objet de l'image d'arrière-plan. Il est également possible d'utiliser la fonction QuickPlot and Fit Equation (Tracé rapide et Ajustement) pour ajuster une équation à une forme. (Voir QuickPlot (Tracé rapide).)