Utilisation d'images et d'arrière-plans

Les variables Image (Image1 à Image9 et Image0) sont stockées dans la mémoire archive. Une variable Image est utilisée comme image d'arrière-plan dans la zone de représentation graphique. Plusieurs images sont préchargées sur la TI-82 Advanced Édition Python. Vous pouvez également convertir des images .gif, .jpg, .png, .tif et .bmp en variables Image TI-82 Advanced Édition Python à l'aide du logiciel TI Connect™ CE, puis les charger sur la calculatrice. Vous ne pouvez pas créer d'images sur la calculatrice.

Remarque : le logiciel TI Connect™ CE v5.6.3 ou version ultérieure est disponible gratuitement en téléchargement sur le site education.ti.com/go/download.

Les variables Pic (Pic1 à Pic9 et Pic0) sont stockées dans la mémoire archive. Des variables Pic peuvent être créées en dessinant directement dans la zone graphique. Les modifications sont enregistrées et rappelées dans la zone graphique. L'enregistrement d'une variable Pic n'inclut pas l'image d'arrière-plan située derrière la zone de représentation graphique.
Les variables Image et Pic sont stockées dans la mémoire archive Flash d'où elles sont également exécutées, et non dans la mémoire RAM. Elles sont accessibles à partir du menu VAR.
Le partage des variables Image et Pic n'est possible qu'avec une autre calculatrice graphique TI-82 Advanced Édition Python.
Les Vars de pic TI-82 Advanced Édition Python ne peuvent pas être partagés avec la TI-82 Advanced.
En cas de réinitialisation de la mémoire RAM de la TI-82 Advanced Édition Python, les variables Image et Pic sont conservées dans la mémoire Archive pour une utilisation ultérieure.