Mode Examen et voyant DEL associé

Utilisez le mode Verrouillage examen pour gérer les examens lorsque vous utilisez des calculatrices TI.

Le surveillant vous indiquera quand mettre votre calculatrice en mode Examen.

• Le mode Examen s'obtient à l'aide d'une séquence de trois touches qui permet de mettre la TI-82 Advanced Édition Python dans un état autorisé pour les épreuves d'examen.
• Le voyant DEL d'examen clignote en orange une fois que vous avez configuré correctement la calculatrice pour l'examen.
• Vous avez la possibilité de créer des programmes TI-Basic au cours de l'examen.
• Mode Verrouillage examen :
- Supprime tous les fichiers de la mémoire RAM et de la mémoire archive, avec pour exceptions :
- Conserve les applications développées par TI.
- Désactive les variables Pic, Image et les variables de programme.
- Définit les paramètres de mode sur leur configuration par défaut.

Liens thématiques

Utilisation du mode Verrouillage examen

1. Éteignez la calculatrice.
2. Maintenez enfoncées les touches ‘, Í et É, puis relâchez-les.
3. L'écran RESET OPTIONS (OPTIONS RÉINIT) s'affiche.
4. Appuyez sur OK pour valider toutes les applications TI chargées, puis configurez le mode examen. Une fois que les étapes de validation et de configuration du mode examen sont terminées, l'écran de confirmation s'affiche.

Remarque : un écran de validation peut s'afficher lorsque vous passez en mode examen. Veuillez patienter pendant la validation des fichiers.

5. Appuyez sur une touche pour mettre la calculatrice en mode examen.
6. Le voyant DEL correspondant se met à clignoter en orange.

Remarques :

• Une barre d'état bleue s'affiche sur la TI-82 Advanced Édition Python en TEST MODE (MODE EXAMEN) et TEST MODE ENABLED (MODE EXAMEN ACTIVÉ).
• Toutes les variables, y compris AppVars (Var App), stockées dans la mémoire RAM et dans la mémoire archive sont supprimées.
• Pic & Image Vars (Variables Pic et Image) sont désactivées.

• Dans l'écran de gestion de la mémoire (y L, Mem Management/Delete (Gest. mémoire/Suppr)), les fichiers désactivés sont identifiés par le symbole Différent de (≠).

Désactivation du mode Examen sur une calculatrice

Vous pouvez réactiver tous les fichiers de la calculatrice désactivés en choisissant l'une des méthodes suivantes:

• Pour quitter le mode examen sur n'importe quel modèle de calculatrice CE, dans le logiciel TI Connect™ CE, choisissez Actions > Calculatrices Couleur : quitter le Mode Examen. Vous pouvez également envoyer un fichier de calculatrice à la calculatrice CE connectée afin de quitter depuis le mode examen.
• Reliez deux calculatrices graphiques TI-82 Advanced Édition Python au moyen d'un câble de connexion USB, puis transférez un fichier à l'aide de l'option y 8, ENVOYER RECEVOIR.

Pour supprimer d'une calculatrice tous les fichiers créés durant un examen :

1. Éteignez la calculatrice alors que le mode Examen est activé.
2. Réinitialisez le mode Press-to-Test (Verrouillage examen) en maintenant enfoncées les touches ‘, Í et É, puis en les relâchant.
3. Sélectionnez OK lorsque l'écran Reset Verification (Vérification de la réinitialisation) s'affiche. La calculatrice est à présent « propre ».

Astuce : Pour préserver la durée de vie de la batterie, quittez le mode examen appuyer pour tester après l'examen à l'aide de TI Connect™ CE v5.6.3 ou version ultérieure.