Envoi d'une image d'arrière-plan à utiliser dans la zone graphique de la CE

Vous pouvez envoyer une image d'arrière-plan et l'afficher dans la zone graphique de la calculatrice couleur.

1. Ouvrez le logiciel TI Connect™ CE.
2. Choisissez l'espace de travail Calculator Explorer (Explorateur de la calculatrice).
3. Connectez la calculatrice couleur TI à l'ordinateur à l'aide du câble.
4. Allumez la calculatrice couleur TI.
5. Choisissez l'image à convertir.
6. Déposez l'image dans le panneau de liste des calculatrices et placez le pointeur de la souris sur la calculatrice voulue.
7. Relâchez le bouton de la souris lorsque l'icône apparaît.
8. Sélectionnez un nom Image# dans le menu déroulant (Image0 - Image9). Il s'agit du nom de l'image figurant sur la calculatrice couleur TI.

Remarque : Le nom Image# que vous choisissez devient le nom de l'image sur votre calculatrice. Notez ce nom Image# (ou intégrez-le au nom de fichier sur votre ordinateur) afin de pouvoir l'identifier lorsque vous souhaitez envoyer ou partager le fichier.

ATTENTION : Les images préchargées sont stockées dans Image1 - Image5. Utilisez un autre nom Image# pour éviter d'écraser les images préchargées.

9. Cliquez sur Send.

Remarque : Renommez le fichier de l'ordinateur (pont, fontaine, etc.) afin de pouvoir identifier la variable d'image par la suite. Le nom de la variable interne Image# de la calculatrice ne sera pas modifié.

Remarque : Pour enregistrer l'image d'arrière-plan sur votre ordinateur, faites glisser le fichier Image# à partir de l'Explorateur de la calculatrice et déposez-le sur le bureau ou le dossier dans lequel vous souhaitez l'enregistrer.

Pour afficher la nouvelle image d'arrière-plan dans la zone graphique de la calculatrice couleur TI, appuyez sur y ., définissez le paramètre Background (Arrière-plan) sur le fichier Image# que vous venez d'envoyer à la calculatrice (par ex. : Image5) et appuyez sur s.

Remarque : Sur l'écran graphique de la calculatrice, vous pouvez également changer l'arrière-plan en utilisant la commande interactive y <; BACKGROUND; 1:BackgroundOn.