Entrée d'une ligne de commande d'un programme
Sur une ligne de commande, vous pouvez entrer toute commande, instruction ou expression que vous pouvez exécuter depuis l'écran de calcul. Dans l'éditeur de programme, chaque nouvelle ligne de commande commence avec deux-points. Pour entrer plus d'une instruction ou expression sur une ligne de commande, séparez-les avec deux-points.
Remarque : Une ligne de commande peut être plus longue que la largeur de l'écran.
Dans l'éditeur de programme, vous pouvez afficher et sélectionner depuis les menus. Vous pouvez retourner à l'éditeur de programme depuis un menu de deux façons.
| • | Sélectionnez une option de façon à insérer l'élément dans la ligne de commande courante. |
— ou —
| • | Appuyez sur ‘. |
Pour terminer une ligne de commande, appuyez sur Í. Le curseur se positionne sur la ligne de commande suivante.
Les programmes peuvent accéder aux variables, aux listes, aux matrices et aux chaînes de caractères sauvegardées dans la mémoire. Si un programme stocke une nouvelle valeur dans une variable, une liste, une matrice ou une chaîne de caractères, le programme change la valeur dans la mémoire pendant l'exécution.
Vous pouvez appeler un autre programme comme sous-programme.