示例:每月存款储蓄

注意: 期初存款账户称为应付年金账户。这种账户的利息较早开始累计,因此收益较略高。

在一项退休计划中,每月月初您投入$200。如果年利率为7.5 %,月复利计 息,期初付款,20 年后此账户的结余为多少?

操作

按键

 

显示

将所有的变元设为默认值。

& } !

RST

0.00

将年付款次数设为12。

& [ 12 !

P/Y=

12.001

设置为期初付款。

& ] & V

BGN

 

返回计算器标准模式。

& U

 

0.00

使用付款倍数乘子输入总付款期 数。

20 & Z ,

N=

240.001

输入利率。

7.5 -

I/Y=

7.501

输入付款额。

200 S /

PMT=

-200.001

计算终值。

C 0

FV=

111,438.31*

答案: 每月月初存入$200,20 年后终值为$111,438.31。