示例:计算给定终值的定期存款额

您计划开立一个存款账户,每个月初存入一笔相同金额。10 年后,您希望账 户中有$25,000。

如果年利率为0.5%,按季度复利计息,您每期应存入多少存款?

注意: :因为 C/Y (年复利计算期数)会自动设为与 P/Y (年付款次数)相等,因此您必须更改 C/Y 值。

操作

按键

 

显示

将所有的变元设为默认值。

& } !

RST

0.00

将年付款次数设为12。

& [ 12 !

P/Y=

12.001

将年复利周期设为4。

# 4 !

C/Y=

4.001

设置为期初付款。

& ] & V

BGN

 

返回计算器标准模式。

& U

 

0.00

使用付款倍数乘子输入总存款次 数。

10 & Z ,

N=

120.001

输入利率。

.5 -

I/Y=

0.501

输入终值。

25,000 0

FV=

25,000.001

计算存款额。

C /

PMT=

-203.137

答案: 您每月必须存款$203.13。