示例:计算年金的现值

Furros 公司购买一台新设备,预计使用十年,每年可节约费用$20,000。假设 年折现率为10%,普通年金和预付年金的节约费用的现值为多少?

普通年金的成本节约费用现值

租赁合约中预付年金的成本节约费用现值

操作

按键

 

显示

将所有的变元设为默认值。

& } !

RST

0.00

输入付款期数。

10 ,

N=

10.001

输入每期付款利率。

10 -

I/Y=

10.001

输入付款额。

20000 S /

PMT=

-20,000.001

计算现值(普通年金)。

C .

PV=

122,891.347

设置为期初付款。

& ] & V

BGN

 

返回计算器模式。

& U

 

0.00

计算现值(预付年金)。

C .

PV=

135,180.487

答案: 普通年金所节约费用的现值为$122,891.34,预付年金所节约费用的现值为$135,180.48。