示例:计算借款额和首期付款额

您打算购买一辆价格为$15,100 的汽车。金融机构可以提供7.5% APR,按月 复利计息,期限为48 个月的贷款。若您能负担的付款额为每月$325,您的贷 款额应为多少? 您需要准备多少首期付款额?

操作

按键

 

显示

将所有的变元设为默认值。

& } !

RST

0.00

将年付款次数设为12。

& [ 12 !

P/Y=

12.001

返回计算器标准模式。

& U

 

0.00

使用付款倍数乘以输入总付款期数。

4 & Z ,

N=

48.001

输入利率。

7.5 -

I/Y=

7.501

输入付款额。

325

S /

PMT=

-325.001

计算贷款额。

C .

PV=

13,441.47 *

计算首期付款额

H 15,100 S N

 

-1,658.53

答案: 贷款额为$13,441.47,首期付款额为$1,658.53。