Exemplos: Calcular pagamentos de empréstimos básicos

Estes exemplos mostram como calcular pagamentos de empréstimos básicos numa hipoteca de 75.000 a 5,5% durante 30 anos.

Nota: Depois de concluir o primeiro exemplo, não deve ter de reintroduzir os valores do montante do empréstimo e da taxa de juro. A calculadora guarda os valores introduzidos para utilização futura.

Calcular pagamentos mensais

Para

Prima

 

Visor

Definir os pagamentos por ano para 12.

& [ 12 !

P/Y=

12.001

Voltar ao modo de calculadora padronizado.

& U

 

0.00

Introduzir o número de pagamentos com o multiplicador de pagamentos.

30 & Z ,

N=

360.001

Introduzir a taxa de juro.

5.5 -

I/Y=

5.501

Introduzir o montante do empréstimo.

75000 .

PV=

75,000.001

Calcular o pagamento.

% /

PMT=

-425.847

Resposta: Os pagamentos mensais são 425,84.

Calcular pagamentos trimestrais

Nota: A calculadora define automaticamente o número de períodos compostos (C/Y) para igualar o número de períodos de pagamento (P/Y).

Para

Prima

 

Visor

Definir os pagamentos por ano para 4.

& [4 !

P/Y=

4.001

Voltar ao modo de calculadora padronizado.

& U

 

0.00

Introduzir o número de pagamentos com o multiplicador de pagamentos.

30 & Z ,

N=

120.001

Calcular o pagamento.

C /

PMT=

-1,279.827

Resposta: Os pagamentos trimestrais são 1.279,82.