Rekenmachineformats instellen
|
|
||||
|
Om dit te selecteren |
Druk op |
Weergave |
Standa ardwaa rde |
|
|
Aantal decimale posities |
& | |
DEC 0–9 (druk op 9 voor drijvende komma) |
2 |
|
|
Hoekeenhe den |
# |
DEG (graden) RAD (radialen) |
DEG |
|
|
Datums |
# |
US (mm-dd-yyyy) Eur (dd‑mm‑yyyy) |
US |
|
|
|
Getalscheidi ngstekens |
# |
US (1,000.00 ) Eur (1.000,00) |
US |
|
|
Berekening smethode |
# |
Chn (ketting) AOSé (algebraic operating system) |
Chn |
| 1. | Om toegang te krijgen tot formatopties drukt u op & |. De DEC -indicator verschijnt met het geselecteerde aantal decimale posities. |
| 2. | Om het aantal weergegeven decimale posities te veranderen toetst u een waarde in en drukt u op !. |
| 3. | Om een ander rekenmachineformat te openen drukt u eenmaal op # of " voor ieder format. |
Om bijvoorbeeld het format van hoekeenheden te openen drukt u op #. Om het format van getalscheidingstekens te openen drukt u op " " " of # # #.
| 4. | Om het geselecteerde format te veranderen drukt u op & V. |
| 5. | Om over te gaan op een ander rekenmachineformat herhaalt u de stappen 3 en 4. — of — Om terug te keren naar de standaard-rekenmachinemode drukt u op & U. — of — Om een werkblad te openen drukt u op een werkbladtoets of toetscombinatie. |
Het aantal weergegeven decimale posities kiezen
De rekenmachine slaat numerieke waarden intern op met een nauwkeurigheid van 13 cijfers, maar u kunt specificeren hoeveel decimale posities u wilt weergeven. De rekenmachine geeft maximaal 10 cijfers weer met de drijvende-komma-optie. Uitkomsten met meer dan 10 cijfers verschijnen in wetenschappelijke notatie.
Het veranderen van het aantal decimale posities is alleen van invloed op de weergave op het scherm. Behalve bij aflossings- en afschrijvingsresultaten rondt de rekenmachine interne waarden niet af. Om de interne waarde af te ronden gebruikt u de afrondingsfunctie.
Opmerking: In alle voorbeelden in deze handleiding is een instelling van twee decimale posities gebruikt. Andere instellingen kunnen andere uitkomsten geven.
De hoekeenheden kiezen
De hoekeenheid beïnvloedt de weergave van resultaten in goniometrische berekeningen. Wanneer u radialen selecteert, verschijnt de RAD-indicator rechtsboven op het scherm. Er verschijnt geen indicator als u de standaardinstelling van graden selecteert.
Datums gebruiken
De rekenmachine gebruikt datums bij de werkbladen Obligaties en Datum en de Franse afschrijvingsmethodes. Om datums in te voeren gebruikt u de volgende conventie: mm.ddyy (VS) of dd.mmyy (Europees). Nadat u de datum hebt ingetoetst, drukt u op !.
Berekeningsmethodes kiezen
Wanneer u de ketting (Chn)-berekeningsmethode kiest, lost de rekenmachine vraagstukken op in de volgorde waarin u ze invoert. (De meeste financiële rekenmachines gebruiken Chn.)
Wanneer u bijvoorbeeld 3 H 2 < 4 N, invoert, is het Chn-antwoord 20 (3 + 2 = 5, 5 * 4 = 20).
Met de functie AOS (algebraic operating system) lost de rekenmachine vraagstukken op volgens de standaardregels voor de volgorde van bewerkingen, waarbij vermenigvuldigen en delen voor optellen en aftrekken plaatsvindt. (De meeste wetenschappelijke rekenmachines gebruiken AOS.)
Wanneer u bijvoorbeeld 3 H 2 < 4 N, invoert, is het AOS-antwoord 11 (2 Q 4 = 8; 3 + 8 = 11).
Standaardwaarden resetten
Om de standaardwaarden voor alle rekenmachineformats te resetten drukt u op & z terwijl één van de formats weergegeven wordt.