Exemples : Calcul de valeur d'épargne

Les exemples ci-dessous expliquent comment calculer les valeurs acquise et actuelle d'un compte d'épargne rapportant un intérêt composé de 0,5 %, calculé à la fin de chaque année, sur une période de 20 ans.

Calcul de valeur acquise

Exemple : si vous ouvrez un compte en déposant une somme de $5 000, de quel montant disposerez-vous 20 ans plus tard ?

Pour

Appuyez sur

 

Affichage

Rétablir toutes les valeurs par défaut des variables

& } !

RST

0.00

Entrer le nombre de versements

20 ,

N=

20.001

Entrer le taux d'intérêt

.5 -

I/Y=

0.501

Entrer le solde de départ

5000 S .

PV=

-5,000.001

Calculer la valeur acquise

C 0

FV=

5,524.487

Réponse : après 20 ans, le montant disponible sur le compte sera de $5 524.48.

Calcul de valeur actuelle

Exemple : quel montant devez-vous verser sur le compte pour disposer de $10 000 20 ans plus tard ?

Pour

Appuyez sur

 

Affichage

 

Entrer le solde final

10000 0

FV=

10,000.001

Calculer la valeur actuelle

C .

PV=

-9,050.637

Réponse : vous devez effectuer un versement de $9 050.63.