Exemple : Calcul de montant d'emprunt et d'apport

Vous souhaitez faire l'acquisition d'une voiture pour un montant de $15 100. La société de crédit applique un TEG de 7,5 %, calculé sur une base mensuelle, pour une durée d'emprunt de 48 mois. Si vous acceptez un versement mensuel de $325, quel montant pouvez-vous emprunter ? Quel est le montant de l'apport initial ?

Pour

Appuyez sur

 

Affichage

Rétablir toutes les valeurs par défaut des variables

& } !

RST

0.00

Fixer le nombre de versements annuels à 12

& [ 12 !

P/Y=

12.001

Repasser en mode standard

& U

 

0.00

Entrer le nombre de versements en utilisant le multiplicateur de versements

4 &Z ,

N=

48.001

Entrer le taux d'intérêt

7.5 -

I/Y=

7.501

Entrer le montant des versements

325

S /

PMT=

-325.001

Calculer le montant de l'emprunt

C .

PV=

13,441.47 *

Calculer le montant de l'apport

H 15,100 S N

 

-1,658.53

Réponse : vous pouvez emprunter $13 441.47 avec un apport de $1 658.53.