Ejemplos: Calcular los pagos básicos de un préstamo

Estos ejemplos muestran cómo deben calcularse los pagos básicos de una hipoteca de 75.000 euros al 5,5% durante 30 años.

Nota: Después de completar el primer ejemplo, no es necesario volver a introducir los valores correspondientes a cantidad del préstamo y tasa de interés. La calculadora almacena los valores introducidos y los utiliza en los cálculos posteriores.

Cálculo de pagos mensuales

Para

Pulse

 

Pantalla

Establecer los pagos anuales en 12.

& [ 12 !

P/Y=

12.001

Regresar al modo de calculadora estándar.

& U

 

0.00

Introducir el número de pagos con el multiplicador correspondiente.

30 & Z ,

N=

360.001

Introducir la tasa de interés.

5.5 -

I/Y=

5.501

Introducir la cantidad del préstamo.

75000 .

PV=

75,000.001

Calcular el pago.

C /

PMT=

-425.847

Respuesta: Los pagos mensuales ascienden a 425,84 euros.

Cálculo de pagos trimestrales

Nota: La calculadora establece automáticamente el número de periodos compuestos (C/Y) para igualar el número de periodos de pago (P/Y).

Para

Pulse

 

Pantalla

Establecer los pagos anuales en 4.

& [4 !

P/Y=

4.001

Regresar al modo de calculadora estándar.

& U

 

0.00

Introducir el número de pagos con el multiplicador correspondiente.

30 & Z ,

N=

120.001

Calcular el pago.

C /

PMT=

-1,279.827

Respuesta: Los pagos trimestrales ascienden a 1.279,82 euros.