Hoja de trabajo Conversión de interés
Conversión de tipos de interés variables
|
Variable |
Tecla |
Pantalla |
Tipo de variable |
|
Tasa nominal |
& v |
NOM |
Introducción/cálculo |
|
Tasa anual efectiva |
# |
EFF |
Introducción/cálculo |
|
Periodos compuestos por año |
# |
C/Y |
Sólo introducción |
Nota: La calculadora clasifica las variables según el método de introducción elegido.
Comparación de la tasa de interés nominal de las inversiones
La comparación de la tasa de interés nominal (tasa de porcentaje anual) de las inversiones ofrece resultados erróneos cuando la inversión tiene la misma tasa nominal pero distintos números de periodos compuestos por año.
Para realizar una comparación más válida, convierta la tasa de interés nominal (NOM) a la tasa de interés anual efectiva (EFF) para cada inversión.
| • | La tasa de interés nominal (NOM) es la tasa de interés por periodo compuesto multiplicada por el número de periodos compuestos por año. |
| • | La tasa de interés anual efectiva (EFF) es la tasa de interés anual compuesto que ha obtenido realmente durante el periodo de tiempo establecido. |
Restablecimiento de variables
| • | Para restablecer los valores predeterminados de todas las variables y formatos de la calculadora, incluidas las variables de la hoja de trabajo, pulse & } !. |
|
Variable |
Predeterminado |
|
NOM |
0 |
|
EFF |
0 |
|
C/Y |
1 |
| • | Para borrar las variables NOM y EFF y restablecer los valores predeterminados sin afectar al valor de C/Y, pulse & z en la hoja de trabajo Conversión de interés. |
Conversión de variables
Es posible convertir una tasa nominal en una tasa anual efectiva, o viceversa.
Introducción de valores para NOM y EFF
Introduzca un valor para NOM o EFF como una tasa anual.
Conversión de tasas de interés
| 1. | Para acceder a la hoja de trabajo Conversión de interés, pulse & v. Aparece el valor actual de NOM. |
| 2. | Para borrar la hoja de trabajo, pulse & z. |
| 3. | Introduzca un valor para la tasa de interés conocida (ya sea NOM o EFF). |
| 4. | Para introducir el valor de una variable conocida, pulse # o " hasta que aparezca NOM o EFF, escriba un valor y pulse !. |
| 5. | Pulse # para mostrar C/Y. Si es necesario, cambie el valor y pulse !. |
| 6. | Para calcular un valor para la variable desconocida (tasa de interés), pulse# o " hasta que aparezca NOM o EFF, y pulse C. Aparece el valor calculado. |
Ejemplo: Un banco ofrece un certificado que paga una tasa de interés nominal del 15% compuesto trimestralmente, ¿cuál es la tasa de interés anual efectiva?
|
Para |
Pulse |
Pantalla |
|
|
Seleccionar la hoja de trabajo Conversión de interés. |
& v |
NOM= |
Valor actual |
|
Introducir la tasa de interés nominal. |
15 ! |
NOM= |
15.001 |
|
Introducir el número de periodos compuestos por año. |
# # 4 ! |
C/Y= |
4.001 |
|
Calcular la tasa de interés anual efectiva. |
" C |
EFF= |
15.877 |
Respuesta: Una tasa de interés nominal del 15% compuesta trimestralmente es equivalente a una tasa de interés anual efectiva del 15,87%.