Variables de la hoja de trabajo Flujo de caja

Variable

Tecla

Pantalla

Tipo de variable**

Flujo de caja inicial

'

CFo

Sólo introducción

Cantidad del nº flujo de caja

#

Cnn*

Sólo introducción

Frecuencia del nº flujo de caja

#

Fnn*

Sólo introducción

Tasa de descuento

(

I

Sólo introducción

Valor presente neto

# C

NPV

Sólo cálculo

Valor futuro neto

# C

NFV

Sólo cálculo

Reembolso

# C

PB

Sólo cálculo

Reembolso descontado

# C

DPB

Sólo cálculo

Tasa de rentabilidad interna

)

IRR

Sólo cálculo

Tasa de reinversión

#

RI

Sólo introducción

Tasa de rentabilidad interna modificada

#

MOD

Sólo cálculo

* nn representa el número de flujos de caja (C01C32) o de frecuencia (F01– F32).

** Este manual del usuario clasifica las variables de la calculadora según el método de introducción correspondiente. See: Tipos de variables de hoja de trabajo

Restablecimiento de variables

Para restablecer CFo, Cnn y Fnn a los valores predeterminados, pulse ' y luego & z.
Para restablecer NPV, NFV, PB y DPB a los valores predeterminados, pulse ( y luego & z.
Para restablecer IRR, RI y MOD a los valores predeterminados, pulse ) y luego & z.
Para restablecer los valores predeterminados de todas las variables y formatos de la calculadora, incluidas las variables de la propia hoja de trabajo, pulse & } !.

Introducción de flujos de caja

Es necesario introducir un flujo de caja inicial (CFo). La calculadora acepta hasta 32 flujos de caja adicionales (C01C32), y cada flujo de caja puede tener un valor único.
Introduzca valores positivos para los flujos de entrada (cantidad recibida) y valores negativos para los flujos de salida (cantidad pagada). Para introducir un valor negativo escriba un número y pulse S.

Inserción y supresión de flujos de caja

La calculadora muestra INS o DEL para confirmar que se puede pulsar & X o & W para insertar o suprimir flujos de caja.