Beispiel: Berechnen der Zinsen für einen allgemeinen Kredit

Wie hoch ist der Zinssatz für eine Hypothek über  75.000 mit eine Laufzeit von 30 Jahren und einer monatlichen Rückzahlung von  425,84?

Vorgang

Drücken

 

Anzeige

 

Auf 12 Zahlungen pro Jahr einstellen

& [ 12 !

P/Y=

12.001

Zum Standardrechnermodus zurückkehren

& U

 

0.00

Anzahl der Rückzahlungen mit dem Zahlungsmultiplikator eingeben

30 & Z ,

N=

360.001

Kreditbetrag eingeben

75000 .

PV=

75,000.001

Rückzahlungsbetrag eingeben

425.84 S /

PMT=

-425.847

Zinssatz berechnen

C -

I/Y=

5.501

Antwort: Der Jahreszinssatz beträgt 5,5 %.