设置计算器格式
|
|
||||
|
选择 |
按键 |
显示 |
默认值 |
|
|
小数位数 |
& | |
DEC 0–9 (按9 设置为 浮点小数) |
2 |
|
|
角度单位 |
# |
DEG (度) RAD (弧度) |
DEG |
|
|
日期 |
# |
US (mm-dd-yyyy) Eur (dd‑mm‑yyyy) |
US |
|
|
|
数字分隔符 |
# |
US (1,000.00 ) Eur (1.000,00) |
US |
|
|
运算法 |
# |
Chn (链式) AOS™ (代数运算系统) |
Chn |
| 1. | 要存取格式选项,按下 & | 键。 显示DEC 指示符和所选的小数位数。 |
| 2. | 要更改显示的小数位数,键入数值并按下 ! 键。 |
| 3. | 要存取其他计算器格式,按下 # 或 " 键,每按一次显示一个格式。 |
例如,要存取角度单位格式,按下 #. 键。要存取数字分隔符格式,按下 " " " 或 # # #。
| 4. | 要更改选择的格式,按下 & V键。 |
| 5. | 要更改至其他计算器格式,重复第3 步和第4 步。 — 或 — 要返回计算器标准模式,按下 & U 键。 — 或 — 要存取工作表,请按工作表按键或按键序列。 |
选择显示的小数位数
计算器内部存储数值时,精度为13 位数字,不过您可以设置所需显示的小数 位数。计算器能以浮点小数选项显示最多达10 位数字,超过10 位数字的结果 将以科学记数法显示。
更改小数位数的设置仅会影响显示。除了分期付款和折旧的计算结果外,计算 器不对内部值进行四舍五入。要对内部值进行四舍五入,请使用舍入功能。
注意: 本指南中所有例子的假设设置均为两个小数位。其他设置可能显示不同 的结果。
选择角度单位
角度单位值会影响三角函数运算的显示结果。在选择弧度时,RAD 指示符会显 示在显示屏右上角。在选择默认设置(即“ 度”)时,将不会出现指示符。
日期使用
计算器在债券和日期工作表以及法式折旧(French depreciation) 方法的计算 中会使用到日期。要输入日期,可使用以下惯例:mm.ddyy (美式)或 dd.mmyy (欧式)。键入日期后,按下 ! 键。
选择运算法
在选择链式(Chn) 运算法时,计算器会以数值输入的顺序进行计算。( 大多数 金融计算器采用Chn 运算法。)
例如,当输入 3 H 2 < 4 N, Chn运算答案为 20 (3 + 2 = 5, 5 * 4 = 20).
使用 AOS™ (代数运算系统),计算器将按照代数优先级标准规则进行运算,先计算乘法和除法,再计算加减法。( 大多数科学计算器采用AOS 运算法。)
例如,当输入 3 H 2 < 4 N, AOS 运算答案为 11 (2 Q 4 = 8; 3 + 8 = 11).
重设为默认值
要将所有的计算器格式重设为默认值,在其中一种格式显示的状态下,按下 & z 键。