Exemple : Calcul d'amortissement linéaire

A la mi-mars, une société commence à amortir un complexe commercial dont la durée de vie est de 31,5 ans, sans valeur résiduelle de récupération. La valeur du complexe s'élève à $1 000 000 . Utilisez la méthode d'amortissement linéaire pour calculer la dotation aux amortissements, la valeur comptable résiduelle et la valeur amortissable résiduelle pour les deux premières années.

Pour

Appuyez sur

Affichage

Accéder à la feuille de calcul Depreciation

& p

SL

 

Entrer la durée de vie du bien en années

# 31.5 !

LIF =

31.501

Entrer le mois de début

# 3.5 !

M01 =

3.501

Entrer la valeur brute du bien immobilisé

# 1000000 !

CST =

1,000,000.001

Conserver la valeur résiduelle du bien immobilisé sans la modifier

#

SAL =

0.00

Conserver l'année sans la modifier

#

YR =

1.00

Afficher le montant de l'amortissement, la valeur comptable résiduelle et la valeur amortissable résiduelle

#

#

#

DEP =
RBV =
RDV =

25,132.28* 974,867.72* 974,867.72*

Afficher la deuxième année

# & !

YR =
YR =

1.00
2.00
1

Afficher les données d'amortissement pour la deuxième année

#

#

#

DEP =
RBV =
RDV =

31,746.03* 943,121.69* 943,121.69*

Réponse : pour la première année, le montant de l'amortissement est de $25 132.28, la valeur comptable résiduelle s'élève à $974,867.72 et la valeur amortissable résiduelle équivaut à $974,867.72.

Pour la deuxième année, le montant de l'amortissement est de $31,746.03, la valeur comptable résiduelle s'élève à $943,121.69 et la valeur amortissable résiduelle équivaut à $943,121.69.