Hojas de trabajo Valor temporal del dinero y Amortización

Utilice las variables de valor temporal del dinero (Time-Value-of-Money, TVM) para resolver problemas con flujos de caja iguales y regulares, que pueden ser tanto de entrada como de salida de efectivo (por ejemplo, anualidades, préstamos, hipotecas, alquiler-compra y ahorros).

Para resolver problemas con flujos de caja desiguales, utilice la hoja de trabajo Flujo de caja. See: Hoja de trabajo Flujo de Caja

Tras resolver un problema de TVM, puede servirse de la hoja de trabajo Amortización para generar un plan de amortización.

Para acceder a una variable de TVM, pulse una tecla de TVM (,, -, ., / o 0).
Para acceder a la hoja de trabajo solicitada, Amortización, pulse & \.

Temas relacionados