Erstellen eines Tilgungsplans

Das Amortisationsarbeitsblatt ermöglicht es, mit Hilfe von TVM-Werten entweder manuell oder automatisch einen Tilgungsplan zu erstellen.

Manuelle Erstellung eines Tilgungsplans

1. Drücken Sie & \. Der aktuelle Wert von P1 wird angezeigt.
2. Um die erste Zahlung einer Serie von Zahlungen festzulegen, geben Sie für P1 einen Wert ein und drücken !.
3. Drücken Sie #. Der aktuelle Wert von P2 wird angezeigt.
4. Um die letzte Zahlung in einer Serie von Zahlungen festzulegen, geben Sie für P2 einen Wert ein und drücken !.
5. Drücken Sie wiederholt #, um die folgenden automatisch berechneten Werte anzuzeigen:
BAL Restschuld nach Zahlung P2
PRN der Nennwert
INT für die festgelegte Serie gezahlte Zinsen
6. Drücken Sie & \.
— oder —
Wenn INT angezeigt ist, drücken Sie #, um P1 erneut anzuzeigen.
7. Um einen Tilgungsplan zu erstellen, wiederholen Sie für jede Serie von Zahlungen die Schritte 2 bis 5.

Automatische Erstellung eines Tilgungsplans

Nachdem Sie für P1 und P2 die Anfangswerte festgelegt haben, können Sie automatisch einen Tilgungsplan berechnen.

1. Drücken Sie & \.
— oder —
Wenn INT angezeigt ist, drücken Sie #, um den aktuellen Wert von P1 anzuzeigen.
2. Drücken Sie C. Sowohl P1 als auch P2 werden automatisch aktualisiert, um die nächste Serie von Zahlungen darzustellen.

Die nächste Serie von Zahlungen wird mit derselben Anzahl von Perioden berechnet, die für die vorherige Serie von Zahlungen eingesetzt wurde. Setzte sich die vorherige Serie zum Beispiel aus den Zahlungen 1 bis 12 (12 Zahlungen) zusammen, so wird der Taschenrechner durch Drücken von % für die Zahlungen 13 bis 24 (12 Zahlungen) aktualisiert.

3. Drücken Sie #, um P2 anzuzeigen.
Wenn Sie C drücken, während P1 angezeigt ist, wird für P2 automatisch ein neuer Wert angezeigt. (Sie können noch einen neuen Wert für P2 eingeben.)
Wenn Sie nicht C gedrückt haben, während P1 angezeigt war, können Sie C drücken, während P2 angezeigt ist, um sowohl für P1 als auch für P2 in der nächsten Serie von Zahlungen Werte einzugeben.
4. Drücken Sie wiederholt #, um für die Variablen BAL, PRN und INT die automatisch berechneten Werte für die nächste Serie von Zahlungen anzuzeigen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, bis der Tilgungsplan fertig ist.