Copie de l'historique des touches dans une autre application
Vous pouvez copier la totalité ou une partie de l'historique des touches dans une autre application, comme par exemple un traitement de texte. Pour cela, vous pouvez copier les icônes
des touches telles qu'elles se présentent dans le volet de l'historique des touches ou vous pouvez copier le nom des touches activées comme police de caractères · ¹ ¸.
: lorsque vous copiez le nom des touches comme police de caractères, la police TI84PlusCEKeys est utilisée. Cette police est automatiquement installée sur votre ordinateur lors de l'installation du logiciel TI- SmartView™ CE.
Liens thématiques
Copie des touches en tant que caractères graphiques ou de police
|
1.
|
Sélectionnez les touches à copier. Pour sélectionner les touches dans le volet de l'historique des touches, utilisez une des méthodes suivantes :
|
|
|
Cliquez sur une touche.
|
|
|
Cliquez sur une touche. Appuyez sur la touche du clavier de votre ordinateur et maintenez-la enfoncée. Cliquez sur d'autres touches pour sélectionner plusieurs touches.
|
|
–
|
Séquence de plusieurs touches :
|
|
Cliquez sur une touche. Appuyez sur la touche du clavier de votre ordinateur et maintenez-la enfoncée. Appuyez sur une autre touche. Remarque : cela vous permet de sélectionner ces deux touches, ainsi que toutes les autres touches qui se trouvent entre elles.
|
|
|
Cliquez sur une touche. Faites un clic-droit. Cliquez sur .
|
|
Remarque : voici à quoi ressemble une touche avant et après sa sélection.
|
|
2.
|
cliquez avec le bouton droit de la souris sur les touches sélectionnées. |
|
3.
|
Cliquez sur (pour copier les touches sous forme de caractères graphiques). |
-ou-
Cliquez sur (pour copier les touches sous forme de caractères de police). · ¹ ¸.
|
4.
|
Basculez vers une autre application. |
|
5.
|
Collez les touches à l'emplacement approprié. |
Remarque :
|
•
|
vous pouvez également faire glisser les touches sélectionnées comme graphiques dans l'autre application. |
|
•
|
Vous pouvez redimensionner les caractères de touche sous forme graphique après les avoir insérées dans une nouvelle application. |
|
•
|
Dans certaines applications, les caractères insérés sous forme de caractères de police peuvent s'afficher dans la police active à cet emplacement et ne pas ressembler à des touches de calculatrice. Si nécessaire, appliquez la police TI84PlusCEKeys aux caractères. Pour des informations détaillées concernant l'application d'une police aux caractères, consultez le fichier d'aide de l'application de destination concernée. |
Affichage du volet View3™
|
1.
|
Cliquez sur pour afficher le volet View3™. |
|
2.
|
Cliquez sur la barre de titre de chaque écran pour choisir l'une des options d'affichage suivante : |
|
|
|
–
|
Liste (Éditeur de liste statistique) |
|
|
|
|
|
–
|
Représentation statistique |
|
|
|
–
|
Représentation graphique |
|
|
|
|
3.
|
Cliquez sur le bouton de mise à jour contrôlée représentant un professeur vert dans le volet View3™ pour actualiser les écrans View3™. Cela permet d'actualiser l'affichage pour vos élèves pendant des travaux en classe. |
|
Mise à jour détectée
|
Mise à jour en cours ou annulation
|
Pas de mise à jour détectée
|
|
4.
|
Affichez le contenu des écrans sélectionnés ou répétez l'étape 2 pour changer le type d'écran. |