Cable USB para ordenador
Debe utilizar el cable USB de ordenador que habrá recibido con la calculadora gráfica TI-84 Plus CE para usar SmartPad™ CE App. La conexión no admite el uso de otros cables de TI Connectivity.
Información adicional sobre conectividad
| • | Menú de vinculación con el emulador - Sin envío/recepción |
La característica Vincular, y 8 de los emuladores no se encuentra disponible. Para vincular archivos entre una calculadora conectada y un emulador, utilice el explorador de calculadora con el software TI Connect™ CE, y el explorador del emulador con el software TI-SmartView™ CE.
En primer lugar, arrastre los archivos de calculadora o de emulador al ordenador cuando se disponga a transferir entre el explorador del emulador en TI-SmartView™ CE y el explorador de calculadora en TI Connect™ CE.
| • | Cable TI-SilverLink |
El cable TI-SilverLink no es compatible con TI-SmartView™ CE.
| • | Cómo quitar una calculadora del TEST MODE (MODO PRUEBA) |
TI-SmartView™ CE no transferirá archivos a una calculadora conectada.
Para salir del ajuste de TEST MODE (EXAM MODE) (MODO DE PRUEBA (MODO DE EXAMEN)) utilice uno de estos métodos.
| - | Conecte un CE a la última versión de TI Connect CE. Véase education.ti.com/84ceupdate |
| - | Seleccione Actions (Acciones) > Quit Exam Mode on Connected CE Calculators (Salir del modo de examen en calculadoras CE conectadas) |
| - | Envía un archivo a la calculadora. |
| - | Conéctese a la última versión de TI Connect CE y envíe un archivo a una calculadora conectada(s) |