TI Bluetooth® Adapter

Vad är TI Bluetooth® Adapter?

TI Bluetooth® Adapter ansluter till en CE Python eller CX II Grafräknare för att möjliggöra Bluetooth®-anslutning. Den gör det möjligt för grafräknaren att kommunicera med ett Bluetooth®-tillbehör med support i taget

Obs! De OS-versioner som minst behövs för att ge support för adaptern

CE OS: v.5.8 eller senare
CX II OS: v6.0 eller senare

Produkter med support

Support för TI Bluetooth® Adapter på Python-aktiverade CE Grafräknare

TI-83 Premium CE Edition Python
TI-84 Plus CE Python
TI-84 Plus CE-T Python Edition

Support för TI Bluetooth® Adapter på Python-aktiverade CX II Grafräknare

TI-Nspire™ CX II
TI-Nspire™ CX II CAS
TI-Nspire™ CX II-T
TI-Nspire™ CX II-T CAS
TI-Nspire™ CX II-C CAS

Obs! Alla produkter med support är Python-aktiverade.


TI Bluetooth® Adapter – Översikt

Micro USB-port för anslutning till CE Python eller CX II Grafräknare

Använd en mini-A till micro-B-kabel för att ansluta TI Bluetooth® Adapter till CE Python eller CX II Grafräknare
Använd en standard A till micro-B-kabel för att ansluta TI Bluetooth® Adapter till en dator för uppdateringar av sketch

Inget batteri behövs – strömförsörjning genom anslutning till en CE Python eller CX II Grafräknare

 

Vy ovanifrån av TI Bluetooth® Adapter.

Strömindikator (grön lysdiod) finns intill USB-porten