Precauções gerais
Adaptador TI Bluetooth®
| • | Não exponha o adaptador TI Bluetooth® a temperaturas superiores a 140˚F (60˚C). |
| • | Utilize apenas o cabo USB fornecido com o adaptador TI Bluetooth® quando ligar a uma calculadora gráfica TI. |
Informações adicionais:
| – | Temperatura de funcionamento: 0 ºC a 45 ºC |
| – | Tensão de funcionamento: 5VDC |
| – | Corrente de funcionamento: 20mA |
| – | Dimensões: |
| – | Comprimento: 1,60 in. |
| – | Largura: 1,42 in. |
| – | Profundidade: 0,86 in. |
| – | Peso: 0,72 oz. |