Algemene voorzorgsmaatregelen
TI Bluetooth®-adapter
| • | Stel de TI Bluetooth®-adapter niet bloot aan temperaturen boven de 60˚C (140˚F). |
| • | Gebruik alleen de USB-kabel die meegeleverd is met de TI Bluetooth®-adapter voor aansluiting op een TI grafische rekenmachine. |
Aanvullende informatie:
| – | Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 45°C. |
| – | Bedrijfsspanning: 5 Vdc |
| – | Bedrijfsstroom: 20mA |
| – | Afmetingen: |
| – | Lengte = 1,60 inch |
| – | Breedte = 1,42 inch |
| – | Diepte = 0,86 inch |
| – | Gewicht: 0,72 oz. |