Précautions générales

Adaptateur TI Bluetooth®

N’exposez pas l’adaptateur TI Bluetooth® à des températures supérieures à 60°C.
Utilisez uniquement le câble USB fourni avec l’adaptateur TI Bluetooth® lors de la connexion à une calculatrice TI.

Informations supplémentaires :

Température de fonctionnement : 0°C à 45°C
Tension de fonctionnement : 5Vdc
Courant de fonctionnement : 20mA
Dimensions :
Longueur = 1,60 po
Largeur = 1,42 po
Profondeur = 0,86 po
Poids : 0,72 oz.