Precauciones generales
Adaptador TI Bluetooth®
| • | No exponga el adaptador TI Bluetooth® a temperaturas superiores a 60 ˚C (140 ˚F). |
| • | Solo debe usar el cable USB suministrado con el adaptador TI Bluetooth® para conectarlo a una calculadora gráfica TI. |
Información adicional:
| – | Temperatura de funcionamiento: 0°C a 45°C |
| – | Voltaje de funcionamiento: 5Vdc |
| – | Corriente de funcionamiento: 20mA |
| – | Dimensiones: |
| – | Longitud = 1,60 in. |
| – | Ancho = 1,42 in. |
| – | Profundidad = 0,86 in. |
| – | Peso: 0,72 oz. |