Adaptador TI Bluetooth®

¿Qué es el adaptador TI Bluetooth®?

El adaptador TI Bluetooth® se conecta a una calculadora gráfica CE Python o CX II para disponer de conectividad Bluetooth®. Permite a la calculadora gráfica comunicarse con un único accesorio Bluetooth® compatible a la vez.

Nota: Para usar el adaptador se necesitan como mínimo las siguientes versiones del sistema operativo.

SO de CE: v.5.8 o posterior
SO de CX II: v6.0 o posterior

Productos compatibles

Compatibilidad con el adaptador TI Bluetooth® en calculadoras gráficas CE programables en Python

TI-83 Premium CE Edition Python
TI-84 Plus CE Python
TI-84 Plus CE-T Python Edition

Compatibilidad con el adaptador TI Bluetooth® en calculadoras gráficas CX II programables en Python

TI-Nspire™ CX II
TI-Nspire™ CX II CAS
TI-Nspire™ CX II-T
TI-Nspire™ CX II-T CAS
TI-Nspire™ CX II-C CAS

Nota: Todos los productos compatibles ofrecen programación en Python.


Adaptador TI Bluetooth® – Descripción

Puerto micro USB para conectar a una calculadora gráfica CE Python o CX II

Use un cable de mini tipo A a micro tipo B para conectar el adaptador TI Bluetooth® a una calculadora gráfica CE Python o CX II.
Use un cable para PC de tipo A estándar a micro tipo B para conectar el adaptador TI Bluetooth® a un ordenador y actualizar Sketch.

No se necesita batería, recibe corriente al conectarse a una calculadora gráfica CE Python o CX II.

 

Vista superior del adaptador TI Bluetooth®.

El indicador de alimentación (LED verde) está junto al puerto USB.