Education Technology

Logiciel Emulateur
TI-SmartView™ CE

Véritable outil pour la classe,
le TI-SmartView™ CE est le premier logiciel émulateur interactif qui permet la projection des calculatrices graphiques numériques TI, TI-83 Premium CE, TI-82 Advanced et TI-83 Plus.fr.

Télécharger gratuitement

Principales caractéristiques :

Spécialement conçu pour les enseignants, il offre toutes les fonctionnalités d’un émulateur avec des options qui en font l’accessoire idéal de votre enseignement. Le logiciel TI-SmartView™ CE pour calculatrice graphique numérique permet :

  • aux élèves de suivre simultanément les manipulations du professeur et de prendre en main plus facilement leur calculatrice pour étudier et comprendre les concepts mathématiques.
  • aux enseignants de préparer des documents d’accompagnement pour les élèves grâce à la capture d’écran ou de séquences de touches et leur insertion directe dans tout éditeur de texte. ( Word® ; PowerPoint®…)
  • aux enseignants d’afficher un historique des séquences de touches pour que la classe puisse suivre les instructions en toute simplicité.

Aidez vos élèves à prendre en main leur calculatrice

Utilisez l’émulateur pour faire une démonstration des capacités uniques de la calculatrice. Cet émulateur à grand écran vous permet de montrer les différents concepts mathématiques à vos élèves.
Disponible en version française pour plus de simplicité et de convivialité dans l’utilisation.

Guidez vos élèves pas à pas

Emulation de la calculatrice graphique avec les mêmes fonctionnalités et possibilités que la calculatrice des élèves (Utilisation des programmes, des Apps* et autres fichiers)

Mode View³™ est un mode d’affichage qui offre la possibilité de projeter simultanément 3 écrans, automatiquement actualisés en fonction des opérations effectuées sur la calculatrice, parmi les représentations suivantes : l’éditeur de fonction, le tableau de valeurs et la représentation graphique, l’éditeur de graphiques statistiques, les listes de données et la fenêtre de réglage graphique.

Réalisez vos propres documents

L’historique des touches permet d’afficher des séquences de touches avec possibilité de les  insérer dans tout éditeur de texte un document Word® ou PowerPoint® sous forme d’image ou de police de caractère, ou de les enregistrer sous forme de scripts.

Compatible avec l’ensemble des tableaux blancs interactifs (TBI)
Le logiciel TI-SmartView™ CE permet une installation et un fonctionnement sur le réseau des établissements scolaires.
La TI-83 Premium CE version bleue est disponible en quantité limitée dans un nombre restreint de points de vente.

Spécifications pour le logiciel TI-Smartview™ CE

Configuration système

Configurations requises pour Microsoft® :
  • Systèmes d’exploitation compatibles : Windows® 7 SP1, Windows® 8.1 Update 1, Windows® 8.1 Update 1 Pro, Windows 10
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 bits et 64 bits
  • Espace disque dur requis : 1 Go
  • Mémoire RAM nécessaire : 4 Go
  • Résolution de l’écran : 1 024 x 768 (minimum) - 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Une connexion internet opérationnelle pour l’installation
Configurations requises pour Mac® :
  • Mac® OS X 10.11, 10.12
  • Espace disque dur requis : 1 Go
  • Mémoire RAM nécessaire : 4 Go
  • Résolution de l’écran : 1 024 x 768 (minimum) - 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Processeur : Intel® Processor
  • Une connexion internet opérationnelle pour l'installation

Fonctionnalités intégrées

  • Affichage de la calculatrice et de l’écran
  • 3 options de tailles de l’émulateur : petit (800 x 600), moyen (1024 x 768), grand (1280 x 1024)
  • Affichage de l’historique des séquences de touches
  • Possibilité d’enregistrer les séquences de touches sous forme de scripts
  • Captures d’écran avec insertion directe dans tout éditeur de texte un document Word® et PowerPoint®
  • Compatible avec l’ensemble des tableaux blancs interactifs

Accessoires

  • 1 manuel d'utilisation en format pdf

Assistance

  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 - 4 84 22 737
  • Adresse électronique de l’aide en ligne : ti-cares@ti.com
  • Activités de classe disponibles
  • Programme  de prêt Texas Instruments – emprunter les calculatrices pour l’évaluation ou les ateliers

Options de licence


Licence monoposte (PC et Mac®)
  • Cette licence ne permet l’accès au logiciel que sur un seul ordinateur
Licence en volume (PC et Mac®)
  • Ce type de licence permet d’accéder à un logiciel installé sur un nombre défini (fixe) d'ordinateurs
  • Le logiciel peut être déployé par le biais de nombreuses méthodes de déploiement standard
  • Activation du logiciel en ligne
  • Il n’est pas nécessaire que le logiciel soit connecté au réseau pour être utilisé

Licence académique (PC et Mac®)

  • L’utilisation hors-ligne est autorisée dans la limite de 30 jours après la dernière connexion.
  • Un ordinateur se déconnecte du réseau.
  • Il pourra utiliser le logiciel pendant 30 jours maximum en restant hors du réseau.
  • Une fois les 30 jours terminés, il devra se reconnecter au réseau pour pouvoir utiliser à nouveau le logiciel.

Resources pour le logiciel TI-SmartView™ CE

Profitez des manuels et des services gratuits pour le logiciel TI-SmartView CE

Manuel

Retrouvez le guide d’utilisation du logiciel TI-SmartView™ CE.

Tutoriels video

Découvrez notre chaine Youtube et les tutoriels vidéos de découverte et de prise en main de la TI-83 Premium CE, réalisés à l’aide du logiciel TI-SmartView™ CE.

Qu’est-ce que l’émulateur TI-SmartView™ CE?
L’émulateur TI-SmartView™ CE est le premier logiciel interactif de projection pour les calculatrices graphiques Texas Instruments :

TI-83 Premium CE et TI-83 Plus.fr. Véritable outil pour la classe, le TI-SmartView™ CE offre toutes les fonctionnalités d’un émulateur mais propose aussi des options qui en font l’accessoire idéal de votre enseignement :

  •  TI-SmartView™ CE permet aux élèves de suivre simultanément les démonstrations du professeur et d’intégrer ainsi plus facilement les concepts mathématiques ;
  • TI-SmartView™ CE permet préparer des documents d’accompagnement pour les élèves grâce à la capture d’écran ou de séquences de touches et leur importation directe dans tout document Word® et PowerPoint® ;
  • TI-SmartView™ CE affiche un historique des séquences de touches et permet ainsi à toute la classe de suivre les instructions du professeur en toute simplicité ;
 
Quelle est la compatibilité entre le logiciel TI-SmartView™ CE et les calculatrices graphiques ?

Ce logiciel est spécialement conçu pour émuler les calculatrices : TI-83 Premium CE et TI-83 Plus.fr.

 

Quelles ressources puis-je trouver afin de me familiariser avec l’émulateur TI-SmartView™ CE ?
L’émulateur TI-SmartView™  CE est fourni avec :
  • Un manuel d’utilisation en français en format pdf
Où puis-je me procurer l’émulateur TI-SmartView™ CE pour la calculatrice TI-83 Premium CE?
L’émulateur TI-SmartView™ CE est un produit exclusif Texas Instrument disponible uniquement pour les enseignants ou établissements.

Pour avoir plus de renseignements sur ce logiciel et l'équipement de votre classe, contactez notre service client au 01 41 04 60 40 ou par mail : ti-cares@ti.com