Education Technology

Applications de la calculatrice graphique TI-83 Premium CE Edition Python

Personnalisez votre apprentissage avec les applications de la calculatrice graphique TI-83 Premium CE. L’ addition d’applications étend les fonctionnalités de votre calculatrice en vous permettant d’exécuter des fonctions mathématiques et scientifiques spécifiques et d’approfondir votre compréhension des concepts.

Application Python

Téléchargez l'application Python pour votre TI-83 Premium CE Edition Python.

Mettre à jour sa calculatrice

Application de géométrie Cabri™ Jr

Désormais, vous pouvez ajouter une nouvelle dimension à l’enseignement des étudiants en intégrant la géométrie interactive à votre calculatrice. Suscitez un intérêt accru au sein de votre classe pendant la construction, l’analyse et la transformation des modèles mathématiques et des schémas géométriques.

Explorez la technologie de pointe développée pour TI par CabriLog et le célèbre mathématicien français Jean-Marie Laborde. Découvrez simplement tout ce que Cabri™ Jr. permet de faire en géométrie :

  • Exécuter les fonctions de géométrie analytique, de géométrie transformationnelle et de géométrie euclidienne
  • Créer les constructions géométriques de façon interactive à partir d’un ensemble de points tels que segments, lignes, polygones, cercles et autres objets géométriques de base
  • Modifier les objets géométriques à la volée pour visualiser les modèles, établir des conjectures et formuler des conclusions – et bénéficier ainsi d’une interface plus intuitive et hautement interactive

Application CellSheet™

Votre calculatrice peut devenir un outil d’une plus grande polyvalence, utilisable dans différentes classes, grâce à l’ajout de la fonction feuille de calcul !

  • Permet à l’étudiant de saisir texte et données dans des cellules
  • Crée des formules dans les cellules et utilise les fonctions intégrées

Application Conic Graphing (étude graphique des coniques)

Cette application présente les équations en mode fonction, paramétrique ou polaire, et offre un moyen simple de tracer graphiquement les quatre formes coniques.

  • Cercle
  • Ellipse
  • Hyperbole
  • Parabole

Entrez les paramètres requis pour :

  • Rep. graphique
  • Trace
  • Résoudre les caractéristiques de la forme conique

Applications Language Localization (localisation linguistique)

Ces applications traduisent les messages d'erreur et la plupart des fonctions dans les langues suivantes :

Les langues disponibles étant le francais, l'allemand, l'espagnol, le néerlandais, le suédois et le portugais.

Tableau périodique

Les étudiants peuvent utiliser cette application pour accéder à un tableau périodique électronique et graphique quand ils le désirent ! Cette application ne constitue pas simplement votre tableau périodique élémentaire ; les étudiants peuvent aussi étudier et vérifier sans peine les tendances dans le tableau périodique à l’aide de leur calculatrice graphique TI.

Autres avantages :

  • 15 propriétés et faits sur 109 éléments
  • Graphiques sur la nature périodique des éléments
  • Navigation simple entre les éléments

Application Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver (recherche des racines polynomiales et résolution simultanée des équations)

La recherche des racines polynomiales inclut les fonctions suivantes :

  • Saisie des polynômes d’ordre (degré) 10 au plus
  • Simplicité d’utilisation de l’écran en MODE POLY pour configurer toutes les options
  • Affichage de la plupart des racines sous forme de fractions ou de nombres décimaux
  • Possibilité d'afficher les racines sous forme de nombres réels que pour les polynômes du 2ème et du 3ème degré.
  • Pour les polynômes du 4ème degré et plus, les racines sont affichées sous forme de nombres complexes.
  • Stockage des polynômes sous forme Y= pour l’analyse et la représentation graphique
  • Vérification qu’une racine représente le zéro de la fonction polynôme en stockant les racines sous forme de nombres réels

La résolution simultanée des équations inclut les fonctions suivantes :

  • Saisie de systèmes comprenant jusqu’à 10 équations et 10 inconnues
  • Simplicité d’utilisation de l’écran en MODE SIMULT pour configurer toutes les options
  • Affichage des solutions uniques, des solutions infinies et des absences de solution
  • Stockage des matrices de coefficients, des matrices augmentées et des solutions
  • Affichage de la forme échelonnée réduite par lignes

Application Probability Simulation (simulation d’expériences aléatoires)

Explorez la théorie des probabilités grâce à l’animation interactive qui simule sur votre calculatrice le lancer de dés ou de pièces, et la génération de nombres aléatoires.

Options disponibles :

  • Graphique à barres
  • Tableau de données d’essai
  • Paramètres de définition du nombre d’essais
  • Solutions de collecte des données
  • Pondération

En outre, les étudiants peuvent exporter les données en vue d’une exploration future.

Application outils pour les sciences

L’application Science Tools permet d’effectuer des conversions unitaires sur la calculatrice. Tirez le meilleur parti de votre calculatrice en cours de science grâce à cette application.

Éléments disponibles :

  • Constantes et conversions
  • Calculateur de décimales significatives
  • Outil graphique
  • outil Vecteur (Vector)

Transformation Graphing (Étude graphique des transformations de courbes)

Les étudiants peuvent tirer visuellement des conclusions sur les fonctions et améliorer leur compréhension graphique avec cette application. Pour tirer parti des fonctionnalités de cette application, entrez simplement la fonction et observez les modifications qui se produisent lorsque vous changez les paramètres.

Les étudiants peuvent :

  • observer instantanément de quelle façon la modification de la valeur d’un coefficient transforme un graphique
  • Adapter visuellement les équations aux tracés de données en manipulant les coefficients

Application Vernier EasyData™

L’application EasyData™ de Vernier Software & Technology permet de recueillir les données pour la calculatrice graphique

TI-83 Premium CE. Explorez le monde qui vous entoure à l’aide de cette application. L’application lance automatiquement la collecte des données lorsqu’elle est utilisée simultanément avec le capteur Vernier EasyTemp™ et charge les expériences intégrées pour chaque capteur Vernier pris en charge. EasyData™ prend en charge la collecte des données avec les capteurs USB Vernier  et les dispositifs CBR™ 2.