Education Technology

Adaptateur TI-Python

Découvrez l’adaptateur TI-Python. Cette solution vous permettra, ainsi qu'à vos élèves ,de programmer en Python sur la TI-83 Premium CE que vous et vos élèves possédez déjà.

Cette solution, disponible en mars 2019 se compose de l’application PyAdaptr téléchargeable gratuitement ainsi que d'un adaptateur TI-Python nécessaire pour exécuter le programme.

Adaptateur TI-Python prochainement disponible.

TI Connect™ CE

TI-Connect™ CE est un logiciel permettant une connexion ordinateur-calculatrice. Vous pourrez ainsi transférer et sauvegarder vos données, mettre à jour le système d'exploitation, télécharger des applications, des programmes et des images sur votre TI-84 Premium CE.

MAC
  • SE: Mac® OS X 10.8.5, 10.9.5, 10.10.1
  • Processeur : Processeur Intel®
  • Mémoire RAM : 2GB
  • Disque dur : 100 Mo environ d'espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l'écran : 1024 x 768
Windows
  • SE: Windows® 7 SP1, Windows 8.1 Update 1, Windows 8.1 Update 1 Pro. Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 bits et 64 bits
  • Processeur cadencé à 1.2 GHz
  • Mémoire RAM : 2GB
  • Disque dur : 100 Mo environ d'espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l'écran : 1024 x 768
  • Autres conditions requises: Port USB disponible pour le câble USB de la connexion TI (Silver Edition), ou câble USB direct

Logiciel d'émulation TI-SmartView™ CE

Ce logiciel  émulateur des calculatrices graphiques numérique permet à l’enseignant de projeter une représentation de l’affichage de la calculatrice pour la totalité de la classe. Il s’agit d’un outil de démonstration idéal pour l’enseignement des concepts mathématiques et scientifiques.

Station d’accueil de la calculatrice TI-83 Premium CE

La station d’accueil conçue exclusivement pour la calculatrice graphique

TI-83 Premium CE permet de préserver l’organisation des calculatrices et de recharger simultanément jusqu’à 10 calculatrices. 

Principales caractéristiques :

  • Rechargement simultané de 10 calculatrices au plus
  • Rangement des calculatrices au fur et à mesure du rechargement
Compatibilité avec les seuls accessoires graphiques TI-83 Premium CE

Capteur de mouvement CBR 2™

Le capteur de mouvement CBR 2, qui se connecte directement à la calculatrice graphique, est destiné aux enseignants qui souhaitent que leurs étudiants recueillent et analysent des données réelles de mouvements, telles que distance, vitesse et accélération. Parfait pour l’algèbre via le calcul et les statistiques, et la physique.

Batterie rechargeable TI

La batterie rechargeable TI intégrée peut être rechargée de différentes façons :  au moyen d'un câble USB raccordé à votre ordinateur, à l'aide de la station d'accueil Nspire ou d'un chargeur mural TI.