Education Technology

Calculatrice scientifique TI-36X Pro

Calculatrice scientifique perfectionnée avec un écran quatre lignes, offrant des fonctionnalités avancées pour les mathématiques et les sciences, idéale pour les cours d'informatique et d'ingénierie où la calculatrice graphique n’est pas autorisée.

Où acheter

Principales caractéristiques

  • Écran à quatre lignes             
  • Statistiques à une ou deux variables
  • L’écran MultiView™ permet d’afficher plusieurs calculs à la fois
  • Sélectionnez degrés/radians, flottant/fixe, modes de notation numérique
  • Choisissez parmi trois solveurs : équation numérique, polynôme et système d’équations linéaires
  • Affichez une fonction définie sous forme de tableau
  • Déterminez la dérivée et l’intégrale numériques des fonctions réelles
  • Effectuez vos calculs de vecteurs et de matrices à l’aide d'une fenêtre d’entrée des vecteurs et des matrices

Afficher la saisie et le résultat des calculs

 Afficher l’ensemble des calculs pour une meilleure compréhension des séquences grâce à l’écran MultiView™ affichant jusqu’à 4 lignes de calcul simultanément

Saisir les opérations à l’aide de l’éditeur mathématique 

Les expressions mathématiques, les symboles et les fractions s’affichent exactement comme dans les manuels scolaires – pas besoin de vous adapter à une syntaxe particulière.

Solveurs intuitifs

L’aide contextuelle des solveurs de la TI-36 X Pro vous permetde saisir et de résoudre facilement les équations linéaires, polynômiales ou encore les systèmes d’équations.

Menu des modes facile à utiliser

Le menu est structuré pour un accès facile et intuitif aux commandes, vous permettant de sélectionner : degrés/radians, flottant/fixe, classique/MathPrint™ ou le format numérique.

Explorez la table des valeurs (x, y)

Les étudiants peuvent explorer facilement une table de valeurs (x, y) pour une fonction donnée, automatiquement ou en saisissant des valeurs de x spécifiques.

Spécifications

Fonctionnalité intégrée

  • Vérifiez et modifiez les entrées précédentes via un écran d'accueil avec défilement
  • Collez les entrées ou les résultats dans de nouveaux calculs
  • Le mode MathPrint™ affiche les entrées et les résultats des calculs en notation mathématique, y compris pi, les racines carrées et les fractions.
  • Trois solveurs : équation numérique, polynôme et système d'équations linéaires
  • Dérivée et intégrale numériques pour les fonctions réelles
  • Vecteurs et matrices
  • Notation symbolique de π
  • Appuyez sur une touche pour alterner le format de réponse entre valeur exacte et approximation décimale.
  • Fractions empilées et fonctions des fractions
  • Conversions fraction/décimal/pourcentage
  • Alternez entre fractions impropres et nombres mixtes
  • Simplification automatique des fractions
  • Nombre aléatoire et générateur de nombre entier aléatoire
  • Menu des MODES facile d'accès pour modifier les paramètres de la calculatrice
  • Paramètres du menu
  • Fonctions accessibles directement par le biais de touches ou de menus déroulants
  • Touche de négation
  • Fonctionnalité opérateur constant
  • Combinaisons et permutations
  • Trigonométrie
  • Hyperboles
  • Logarithmes et antilogarithmes
  • Convertissez des angles de degrés en radians et en grades
  • %, x², ¹/x, yˆx, π, x !
  • Nombre fixe de décimales
  • Table de valeurs (x,y) avec les options Auto ou Demander-x
  • Éditeur basique de données et de listes avec trois listes
  • Calculs de listes
  • Statistiques à une ou deux variables avec stockage de variables en permanence
  • EOS : (Equation Operating System)
  • Neuf constantes physiques
  • Dix-huit conversions système métrique/impérial
  • Jusqu’à huit opérations en cours
  • Jusqu’à 23 niveaux de parenthèses
  • Capable de corriger les erreurs
  • Arrêt automatique
  • Réinitialisation rapide et simple de la calculatrice en appuyant sur deux touches ou via le menu ; pratique pour les examens
  • Sept variables en mémoire (x, y, z, t, a, b, c)
  • Notation scientifique et ingénieur

Matériel

  • Écran LCD avec quatre lignes de 16 caractères permettant une lecture plus facile
  • Batterie alimentée par une cellule solaire pour prolonger sa durée de vie
  • Arrêt automatique
  • Touches en plastique dur, répondant à un code couleur
  • Pieds en caoutchouc antidérapants
  • Couvercle résistant aux chocs avec aide mémoire intégré
  • Étui de protection rigide amovible

Assistance

  • Garantie limitée de 3 ans
  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) :
    00 800 - 4 84 22 737 
  • Adresse électronique : ti-cares@ti.com
  • Activités de classe disponibles
  • Guide complet disponible