Calculatrice Graphique
TI-83 Plus.fr
Découvrez la nouvelle version de la TI-83 Plus.fr,
la TI-83 Premium CE (avec Mode Examen) !
Connectivité directe à l’ordinateur grâce à son port USB : possibilité ainsi d’accroître ses performances grâce aux mises à jours du système d’exploitation et au téléchargement d’applications logicielles en fonction de vos besoins.
Applications préinstallées :
Application Probability Simulation (simulation d’expériences aléatoires)
Science Tools App
Compatible avec les systèmes Calculator-Based Laboratory™ 2 (CBL 2™), Calculator-Based Ranger™ 2 (CBR™ 2), Vernier EasyLink® et Vernier EasyTemp® pour permettre le recueil et l’analyse de données réelles
Elargit les possibiltés de votre calculatrice graphique et crée une approche personnalisée pour ajuster les accessoires compatibles avec la TI-83 Plus.fr.
Ce logiciel émulateur des calculatrices graphiques numérique permet à l’enseignant de projeter une représentation de l’affichage de la calculatrice pour la totalité de la classe. Il s’agit d’un outil de démonstration idéal pour l’enseignement des concepts mathématiques et scientifiques.
L’application Bac Pro Tert.1 et 2 permet de résoudre les problèmes de calculs d’indices simples et synthétiques, d’intérêts simples et composés.
Cette application concept, uniquement disponible en anglais, contient les définitions et les formules des aires du rectangle, du carré, du triangle, du trapèze et du cercle. Des animations expliquent les formules. Plusieurs exemples de calculs d'aires sont présentés. Un QCM de 15 questions permet de s'entraîner à l'application de ces formules. Il y a deux niveaux de difficulté et les meilleurs scores sont sauvegardés.
Votre calculatrice peut devenir un outil d’une plus grande polyvalence, utilisable dans différentes classes, grâce à l’ajout d’un véritable tableur pour TI-82 Plus/TI-83 Plus.fr !
Le tableur CellSheet est utilisable dans de nombreuses situations mathématiques, de sciences économiques, ou de la vie courante :
L’application Elec Pro propose l’étude des caractéristiques d’un réseau électrique comprenant un générateur et quatre résistances. 1 module « Théorie » qui a pour objectif d’apprendre aux élèves à déterminer les caractéristiques électriques d’un réseau comprenant un générateur et quatre résistances. Il détaille les différentes étapes de l’étude.
Sujets fondamentaux en sciences (en anglais) Une illustration visuelle des concepts fondamentaux en sciences. En complément du livre de cours, cette application propose des animations et des activités pour acquérir ces concepts de façon visuelle, interactive et dynamique.
Les thèmes abordés sont :
Remarque : Il est recommandé de télécharger l'application logicielle complémentaire Science Tools qui ajoute de nouvelles fonctionnalités spécialement destinées aux sciences et accessibles depuis Fundamental Topics in Science lorsque les deux applications sont présentes sur la TI-83 Plus ou TI-83 Plus SE.
L’application Meca Pro propose l’étude de l’équilibre d’un solide soumis à 3 forces. 1 module « Théorie » qui explique aux élèves le principe de la résolution graphique d’un problème d’équilibre à trois forces parallèles.
Il reprend les deux conditions :
Number Curiosities (en anglais) est une application illustrant des particularités intéressantes et amusantes des nombres de 0 à 25. Elle est en partie inspirée de l'ouvrage Numbers: Facts, Figures and Fiction de Richard Phillips, Badsey Publications.
L'utilisateur progresse sur un repère pour choisir les nombres et pour chaque nombre il peut voir la factorisation, une propriété géométrique, une phrase ou un proverbe utilisant le nombre et un fait amusant:
Ce programme a été réalisé par Xavier LARUE
Un agenda électronique sur votre calculatrice pour gérer l'emploi du temps, les tâches, les noms, les adresses e-mail...
Cette application offre un calendrier avec un affichage à la semaine ou par jour pour visualiser vos rendez-vous. Il vous rappelle les devoirs ou tâches à faire, garde en mémoire celles déjà faites. Vous pouvez entrer votre carnet d'adresses et plein d'autres informations.
L'app et son mode d'emploi ne sont disponibles qu'en anglais.
Un ensemble de 4 outils pour une meilleure compréhension de certaines notions scientifiques au lycée : L’application Science Tools est utile pour faire des conversions d'unités, des arrondis, des calculs en mode scientifique, un module permet un travail de calcul sur les vecteurs.
Cette application est disponible dans plusieurs langues (pour le français choisir le fichier ScToolFr).
Les fiches de revision (en anglais) Cette application permet de créer des fiches de révision et des QCM dans toutes les matières. Vous pouvez télécharger des fiches déjà existantes ou bien créer les votre avec le logiciel StudyCards Creator.
Logiciel Study CardsTM Creator
L’application Polysimult est un outil très utile pour écrire rapidement les coefficients d’un polynôme ou d’un système d’équations linéaires et d’en déterminer ses racines réelles ou complexes.
Recherche des racines d’un polynôme incluant les fonctions suivantes :
Résolution de systèmes d’équations incluant les fonctions suivantes :
Le mini atlas mondial Cette app permet de localiser rapidement un pays et de connaître ses principales caractéristiques. Elle offre la posibilité:
L'application et son mode d'emploi ne sont disponibles qu'en anglais.
Enrichissez vos capacités graphiques avec l’application de représentation graphique des inéquations.
Les étudiants peuvent :
L’application Inequality Graphing (étude graphique des inéquations) est également disponible pour les calculatrices TI-84 Plus et TI-84 Plus Silver Edition.
Désormais, vous pouvez ajouter une nouvelle dimension à l’enseignement des élèvesen intégrant la géométrie interactive à votre calculatrice. Suscitez un intérêt accru au sein de votre classe pendant la construction, l’analyse et la transformation des modèles mathématiques et des schémas géométriques.
Explorez la technologie de pointe développée pour TI par CabriLog et le célèbre mathématicien français Jean-Marie Laborde. Découvrez simplement tout ce que Cabri™ Jr. permet de faire en géométrie :
L’application de géométrie Cabri™ Jr.™ est également disponible pour les calculatrices TI-84 Plus et TI-84 Plus Silver Edition.
Cette application présente les équations en mode fonction, paramétrique ou polaire, et offre un moyen simple de représenter graphiquement les quatre types de coniques.
Entrez les paramètres requis pour :
L’application Conic Graphing (étude graphique des coniques) est également disponible pour les calculatrices TI-84 Plus et TI-84 Plus Silver Edition.
Cette application peut s’utiliser dans de nombreuses situations de classes : pour introduire la notion de probabilité, la fluctuation d’échantillonnage, pour montrer des simulations de plusieurs expériences liées au hasard…
Les élèves peuvent tirer visuellement des conclusions sur les fonctions et améliorer leur compréhension graphique avec cette application. Pour tirer parti des fonctionnalités de cette application, entrez simplement la fonction et observez les modifications qui se produisent lorsque vous changez les paramètres.
Les étudiants peuvent :
L’application Transformation Graphing (étude graphique des transformations de courbes) est également disponible pour les calculatrices TI-84 Plus et TI-84 Plus Silver Edition.
Créer des documents avec les polices et touches de la TI-83 Plus/TI-84 Plus comme dans le manuel d’utilisation.