Education Technology

TI-Nspire™ CX &
TI-Nspire™ CX CAS logiciel enseignant

Ce logiciel interactif permet aux enseignants de présenter des concepts mathématiques et scientifiques à la classe, de démontrer l’utilisation des calculatrices TI-Nspire™, de transférer des documents et de créer des questions d’auto-contrôle pour l’auto-évaluation des élèves.

Mettre à jour
Effectuez des calculs, créez des graphes, prenez des notes, générez des tableurs et créez des questions d’auto-contrôle, le tout à l’aide des logiciels TI-Nspire™ CX et TI-Nspire™ CX CAS version enseignant.

gen-product-app-icon-calculator Calculatrice
Effectuez des calculs et saisissez des expressions, des équations et des formules en notation mathématique appropriée
gen-product-app-icon-spreadsheets Tableurs & listes
Effectuez des opérations mathématiques sur des données et visualisez les liens entre les données et leurs tracés
gen-product-app-icon-graph Graphes
Tracez et explorez des fonctions, des équations et des inégalités, animez des points sur des objets et des graphes, utilisez des curseurs pour expliquer leur comportement, etc.
gen-product-app-icon-notes Notes
Saisissez des notes, des étapes, des instructions et d’autres commentaires sur l’écran, à côté de vos expressions algébriques.
gen-product-app-icon-geometry Géométrie
Construisez et explorez des figures géométriques et créez des animations.
gen-product-app-icon-data-lists Données & statistiques
Résumez et analysez des données à l’aide de différentes méthodes graphiques, telles que des histogrammes, des diagrammes en boîte, en barres et en secteurs, etc.
gen-product-app-icon-dataquest Application Vernier DataQuest™
Créez graphiquement une hypothèse et revisionnez les expériences relatives aux collectes de données, le tout dans une même application.
Question
Fonctionnalité exclusive du logiciel TI-Nspire™ version élève, l’application Question permet aux enseignants de rédiger des questions d’auto-contrôle ou des questions pouvant être notées afin de guider les élèves tout au long d’une activité.

Explorez des concepts

L’émulateur TI SmartView™ intégré permet aux enseignants de projeter un affichage interactif de l’écran de la calculatrice TI-Nspire™ CX et de montrer plusieurs représentations d’un problème afin d’aider les élèves à visualiser les liens et les séquences de touches.

Optimisez les heures de cours et le temps d’apprentissage

Créez, personnalisez, organisez et partagez des documents TI-Nspire™. En outre, gérez les activités à faire en classe en envoyant simultanément du contenu à plusieurs calculatrices appartenant aux élèves. Utilisez le dispositif TI-Nspire™ Docking Station pour transférer rapidement et simultanément des documents vers 10 calculatrices appartenant aux élèves.

Créez des questions en vue de l’auto-évaluation des élèves

L’application Question permet aux enseignants de rédiger des questions afin de guider les élèves tout au long d’une activité ; grâce à la fonction d’auto-contrôle, les élèves peuvent vérifier leur niveau de compréhension actuel et déterminer s’ils peuvent passer au prochain concept mathématique.

Caractéristiques techniques

Fonctionnalité intégrée

  • Comprend deux logiciels (1) TI-Nspire™ Teacher Software et (2) TI-Nspire™ CAS Teacher Software, dotés de capacités de calcul formel (CAS) intégrées.
  • Fonction Dessin mathématique ajoutée, permettant de dessiner des figures géométriques à l'aide de gestes
  • Émulateur TI-SmartView™ intégré pour démontrer l’utilisation des calculatrices TI-Nspire™.
  • Application Question pour créer différents types de question, notamment des questions à réponse ouverte, à choix multiples, vrai/faux, des équations, des points de coordonnées, des images et des expressions.
  • Espace de travail de contenu pour accéder à vos fichiers personnels en ligne, sur votre bureau ou sur le Web et à du contenu préalablement élaboré depuis des sites tels que MathNspired ou ScienceNspired.
  • Graphiques de fonctions, paramétriques, polaires, séquentiels, 3D
  • Définir de nombreuses fonctions graphiques, les enregistrer, les tracer et les analyser en même temps
  • Noms de listes définis par l’utilisateur dans Tableurs & listes
  • Onze fonctions de zoom interactives
  • Évaluations numériques sous forme de tableaux pour tous les modes graphiques
  • Analyse interactive des valeurs de fonctions, des racines, des maximums, des minimums, des intégrales et des dérivés
  • Six styles de graphes différents et 15 couleurs au choix pour différencier l’aspect de chaque graphe dessiné
  • Opérations matricielles notamment : inverse, déterminant, transposition, augmentation, échelon de ligne réduit et opérations de ligne élémentaires. Convertir les matrices en listes et vice versa. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres
  • Analyse statistique à une et deux variables à partir d’une liste, notamment les modèles de régression logistique, sinusoïdale, med-med, linéaire, logarithmique, exponentielle, puissance, polynomiale de degré 2, polynomiale de degré 3 et polynomiale de degré 4
  • Trois définitions de courbes statistiques pour les nuages de points, les graphiques xy, les histogrammes, les diagrammes de quartiles réguliers et modifiés et les diagrammes de probabilité normaux
  • Analyse statistique avancée, notamment 10 fonctions de test d’hypothèse, sept fonctions d’intervalle de confiance et analyse de la variance à un facteur
  • Dix-huit fonctions de distribution de probabilité, notamment la fonction de distribution cumulative (CDF), la fonction de densité de probabilité (PDF) et la fonction de distribution de probabilité inverse pour les distributions normales, de khi carré, t et F ; et les fonctions CDF et PDF pour les distributions binomiales, géométriques et distributions de Poisson
  • Fonctionnalités géométriques interactives et intégrées.
  • Documents TI-Nspire(tm) (fichiers au format .tns)
  • Utilisez des images (aux formats jpeg, jpg, bmp et png) pouvant être superposées avec des éléments graphiques
  • Explorez des expressions mathématiques sous une forme symbolique, consultez les tendances et comprenez les principes mathématiques sur lesquels sont basées les formules.
  • Visualisez plusieurs représentations d’un seul problème : algébrique, graphique, géométrique, numérique et écrit.
  • La fonction Chem Box permet de saisir aisément des formules et des équations chimiques
  • Manipulez des représentations liées de propriétés afin d’actualiser instantanément les autres et présentez des liens significatifs sans changer d’écrans (saisissez par exemple une fonction graphique et déplacez-la pour voir l’effet produit sur les équations et les listes de données correspondantes)

Configuration système requise


Configuration Windows® requise
  • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 Update 1, Windows 8.1 Pro Update 1, Windows 10
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 bits et 64 bits
  • Processeur cadencé à Intel Core i3 ou un processeur de génération supérieure (sauf Intel Atom )
  • Mémoire RAM : 2 GB
  • Disque dur : Environ 1 Go d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
  • Lecteur de DVD-ROM ou connexion Internet active pour l’installation
Configuration système requise pour Mac®
  • Mac® OS X 10.10, 10.11, 10.12
  • Processeur :Tous les Mac 2008 ou plus récent
  • Mémoire RAM : 2 GB
  • Disque dur : 500 Mo environ d’espace disponible sur le disque dur
  • Java pour Mac OS X 10.6 Update 15, Java pour OS X 2013-003
  • Résolution de l’écran : 1 024 x 768
  • Lecteur de DVD-ROM ou connexion Internet active pour l’installation

Programmation

  • Comprend un environnement de programmation dédié ainsi que des bibliothèques de programmation pour un accès global aux fonctions et programmes définis par l’utilisateur

Options de licence


Licence monoposte (PC et Mac®)
  • Cette licence ne permet l’accès au logiciel que sur un seul ordinateur
Licence en volume (PC et Mac®)
  • Ce type de licence permet d’accéder à un logiciel installé sur un nombre défini (fixe) d'ordinateurs
  • Le logiciel peut être déployé par le biais de nombreuses méthodes de déploiement standard
  • Activation du logiciel en ligne
  • Il n’est pas nécessaire que le logiciel soit connecté au réseau pour être utilisé
Licence multi-postes (PC et Mac®)
  • Permet à des utilisateurs spécifiques d’accéder au logiciel sur un nombre déterminé d’ordinateurs
  • Le logiciel peut être déployé par le biais de nombreuses méthodes de déploiement standard
  • Autorisation du fichier de licence
  • Il n’est pas nécessaire de connecter le logiciel au réseau pour pouvoir l’utiliser ou l’activer
  • Les licences définitives doivent être prolongées annuellement sans frais supplémentaires
Licence académique (PC et Mac®)
  • Permet à des utilisateurs spécifiques d’accéder au logiciel sur un nombre déterminé d’ordinateurs.
  • Le logiciel peut être déployé par le biais de nombreuses méthodes de déploiement standard
  • Un service de distribution des licences (un serveur, par ex.) se charge d’accorder les licences aux ordinateurs.
  • La licence logicielle comporte une « période de grâce » qui permet d’utiliser le logiciel à la maison ou en dehors du réseau de l’établissement pendant 30 jours. Dès que cette période de grâce arrive à échéance, il faudra brancher les ordinateurs au réseau de l’école pour pouvoir continuer à les utiliser
  • Les licences définitives doivent être prolongées annuellement sans frais supplémentaires

Prise en charge du recueil de données

  • Compatible avec l’interface Lab Cradle TI-Nspire, le capteur USB Vernier EasyLink® et le capteur de température Vernier EasyTemp® pour permettre la collecte et l’analyse de données réelles

Assistance

  • Garantie limitée d’un an
  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 01 41 04 60 40
  • Service d’assistance par courrier électronique : ti-cares@ti.com
  • Activités de classe disponibles
  • Programme Workshop Loan Program – emprunter les calculatrices pour l’évaluation ou les ateliers
  • Programme TI Technology Rewards – valeurs des points échangeables pour les services et produits TI additionnels
  • Guides complets disponibles

Accessoires

Interface Lab Cradle TI-Nspire™

DÉVELOPPEZ VOTRE GAMME SCIENTIFIQUE

L’interface TI-Nspire est combinée à Vernier DataQuest™ App for TI-Nspire™ et à une sélection de plus de 50 capteurs de collecte de données afin d’intégrer l’enseignement et l’apprentissage des sciences aux nouvelles dimensions de l’engagement de l’élève et la visualisation des concepts.

Cet outil d’apprentissage portable et polyvalent prend en charge la collecte et l’analyse de données sur un seul et plusieurs capteurs.

Voici les principales caractéristiques de Vernier DataQuest App for TI-Nspire :

  • Simplicité de connexion et d’utilisation qui transforme la calculatrice TI-Nspire CX en dispositif de collecte de données adaptable dans le laboratoire, dans la classe ou sur le terrain
  • Analyse de collecte de données en temps réel qui permet à l’élève d’associer un événement à la représentation correspondante dans un graphe, un tableau ou un système de mesure
  • Outils d’analyse qui permettent d’effectuer une sélection précise et de se concentrer sur les données collectées
  • Fonction de prédiction Draw Prediction permettant aux élèves de créer des hypothèses et de revoir les données collectées afin de comparer les résultats

 

L’interface USB Vernier EasyLink™ se connecte de façon individuelle à plus de 50 capteurs Vernier standard afin de rendre la collecte de données amusante, plus rapide, plus précise et plus intuitive. De plus, le capteur de température Vernier EasyTemp™ offre un moyen simple, précis et rentable d’aider les élèves à démarrer la collecte de données en temps réel.

Ressources

Profitez de la suite complète d’activités et de services gratuits de TI pour votre logiciel.

Guides

Les guides TI-Nspire sont mis à votre disposition pour vous indiquer comment utiliser la technologie TI-Nspire.

Mise à jour

Assurez-vous que votre logiciel comprend la dernière version disponible