Education Technology

Calculatrice graphique formelle TI-Nspire™ CX CAS

Fonctionnalité graphique avancée ● 123 Écran couleur haute définition rétroéclairé ● Rechargeable

Notre dernière calculatrice graphique dotée d’un puissant système de calcul formel (CAS) permettant de mieux comprendre les concepts mathématiques et scientifiques abstraits.

Où acheter

Maths. Sciences. Précision algébrique. Le tout-en-un.

La TI-Nspire CX CAS fournit un système de calcul formel permettant de résoudre symboliquement des équations, factoriser et développer des expressions, compléter un carré, trouver des primitives, calculer des limites et des solutions exactes sous forme irrationnelle, ce qui en fait un solide outil d'apprentissage portatif satisfaisant aux besoins en mathématique et en sciences du collège à l'Université.

Calculs
Effectuez des calculs et saisissez des expressions, des équations et des formules en notation mathématique standard
gen-product-app-icon-spreadsheets Tableur & listes
Effectuez des opérations mathématiques sur des données et visualisez les liens entre les données et leurs tracés
gen-product-app-icon-graph Graphiques
Tracez et explorez des fonctions, des équations et des inégalités, animez des points sur des objets et des graphiques, utilisez des curseurs pour expliquer leur comportement, etc.
gen-product-app-icon-notes Éditeur mathématique
Saisissez des notes, les étapes de vos calculs, des instructions et d’autres commentaires sur l’écran, à côté de vos expressions algébriques.
gen-product-app-icon-geometry Géométrie
Construisez et explorez des figures géométriques et créez des animations.
gen-product-app-icon-data-lists Données & statistiques
Résumez et analysez des données à l’aide de différentes méthodes graphiques, telles que des histogrammes, des boîtes à moustaches, des diagrammes en rectangles ou circulaires, etc.
gen-product-app-icon-dataquest Application Vernier DataQuest™
Illustrez graphiquement une hypothèse et revisionnez les expériences relatives aux collectes de données, le tout dans une même application.

Vernier DataQuest™ est une marque déposée de Vernier Software & Technology



Accélérez le processus de compréhension

Les fonctionnalités innovantes de la calculatrice TI-Nspire prennent en charge les stratégies d’enseignement qui, d’après les recherches, accélèrent la compréhension de concepts mathématiques et scientifiques complexes.

gen-product-icon-multiple-reps De nombreuses représentations d’expressions d'un problème sont présentées simultanément, permettant ainsi aux élèves de voir les liens qui existent entre les formes algébriques, graphiques, géométriques, numériques et écrites de ces expressions.
gen-product-icon-dynamiclinking Les liens dynamiques à travers les documents et les représentations multiples permettent aux élèves d'interagir directement avec les maths en voyant comment la manipulation d'une forme change simultanément toutes les autres.

Illustrez des relations dans le monde réel

Importez des images numériques, notamment vos propres photos et placez des graphiques et des équations dessus pour voir l'implication des mathématiques et de la science dans le monde réel.*

*La technologie TI-Nspire™ prend en charge les images aux formats .jpg, .jpeg, .bmp et .png.

Saisissez des expressions en notation standard

Les modèles à supprimer mathématiques intégrés permettent aux élèves de saisir des expressions et de voir des symboles mathématiques, des formules et des fractions à supprimer tel qu’ils s’affichent dans les manuels et sur le tableau.

La fonction à supprimer Chem Box permet aux élèves de saisir aisément des formules et des équations chimiques.

Cliquez, faites défiler, créez et enregistrez comme sur un ordinateur

Utilisez les menus déroulants intuitifs pour naviguer sur la calculatrice TI-Nspire.

Créez des pages, des classeurs, puis enregistrez votre travail. Cela est aussi simple qu’ouvrir, modifier et stocker des fichiers sur un ordinateur.

TI-Nspire™ CAS logiciel élève

Puissant logiciel doté d’un système de calcul formel (CAS) qui répond aux besoins en termes de programme d’enseignement de mathématiques et de sciences depuis le collège jusqu’à l’université. Résolvez symboliquement des équations, factorisez et développez des expressions variables, complétez le carré, recherchez des intégrales indéfinies, calculez des limites et trouvez des solutions exactes dans une forme irrationnelle et bien plus encore. Informations complémentaires

Également disponible dans le logiciel TI-Nspire™ version enseignant Informations complémentaires

Batterie rechargeable

La batterie rechargeable de TI se recharge facilement par le biais d’un câble USB, d’un chargeur mural ou de la station d'accueil TI-Nspire™.
Elle réduit les risques de décharge imprévue et élimine la nécessité d’effectuer un remplacement systématique des piles. Dans des conditions d’utilisation normale, la batterie rechargeable lithium-ion peut durer jusqu’à trois ans.

Caractéristiques techniques de la calculatrice graphique TI-Nspire CX CAS

Matériel

  • Écran couleur rétroéclairé
  • Taille de l’écran 320 x 240 pixels (diagonale 3,2 pouces)
  • Résolution de l’écran : 125 DPI ; couleurs 16 bits
  • Alimentée par la batterie rechargeable TI (fournie)
  • Port USB pour la connectivité avec un ordinateur, la communication inter-unités avec d’autres calculatrices de la gamme TI-Nspire.
  • 100 Mo de mémoire de stockage/64 Mo de mémoire de fonctionnement

Fonctionnalité intégrée

  • Capacités de calcul formel (CAS)
  • Graphiques de fonctions, paramétriques, polaires, séquentiels, 3D
  • Définir de nombreuses fonctions graphiques, les enregistrer, les tracer et les analyser en même temps
  • Noms de listes définis par l’utilisateur dans Tableurs & listes
  • Onze fonctions de zoom interactives
  • Évaluations numériques sous forme de tableaux pour tous les modes graphiques
  • Analyse interactive des valeurs de fonctions, des racines, des maximums, des minimums, des intégrales et des dérivés
  • Six styles de graphes différents et 15 couleurs au choix pour différencier l’aspect de chaque graphe dessiné
  • Opérations matricielles notamment : inverse, déterminant, transposition, augmentation, échelon de ligne réduit et opérations de ligne élémentaires. Convertir les matrices en listes et vice versa. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres
  • Analyse statistique à une et deux variables à partir d’une liste, notamment les modèles de régression logistique, sinusoïdale, med-med, linéaire, logarithmique, exponentielle, puissance, polynomiale de degré 2, polynomiale de degré 3 et polynomiale de degré 4
  • Trois définitions de courbes statistiques pour les nuages de points, les graphiques xy, les histogrammes, les diagrammes de quartiles réguliers et modifiés et les diagrammes de probabilité normaux
  • Analyse statistique avancée, notamment 10 fonctions de test d’hypothèse, sept fonctions d’intervalle de confiance et analyse de la variance à un facteur
  • Dix-huit fonctions de distribution de probabilité, notamment la fonction de distribution cumulative (CDF), la fonction de densité de probabilité (PDF) et la fonction de distribution de probabilité inverse pour les distributions normales, de khi carré, t et F ; et les fonctions CDF et PDF pour les distributions binomiales, géométriques et distributions de Poisson
  • Fonctionnalités géométriques interactives et intégrées.
  • Touches alphabétiques rapides
  • Menus déroulants simples : émulez le fonctionnement intuitif des fonctions informatiques courantes
  • Documents TI-Nspire(tm) (fichiers au format .tns) - Enregistrer et examiner le travail ; créer, modifier et enregistrer des documents TI-Nspire(tm) (fichiers au format .tns) - Fichiers compatibles avec le logiciel TI-Nspire™ et les calculatrices TI-Nspire™ - Partagez à l’aide de la messagerie électronique intégrée et de la fonctionnalité Dropbox
  • Utilisez des images (aux formats jpeg, jpg, bmp et png) pouvant être superposées avec des éléments graphiques
  • Explorez des expressions mathématiques sous une forme symbolique, consultez les tendances et comprenez les principes mathématiques sur lesquels sont basées les formules.
  • Visualisez plusieurs représentations d’un seul problème : algébrique, graphique, géométrique, numérique et écrit.
  • La fonction Chem Box permet de saisir aisément des formules et des équations chimiques
  • Manipulez des représentations liées de propriétés afin d’actualiser instantanément les autres et présentez des liens significatifs sans changer d’écrans (saisissez par exemple une fonction graphique et déplacez-la pour voir l’effet produit sur les équations et les listes de données correspondantes)

Programmation

  • Comprend un environnement de programmation dédié ainsi que des bibliothèques de programmation pour un accès global aux fonctions et programmes définis par l’utilisateur

Connexion

  • Une calculatrice graphique pouvant être mise à niveau par voie électronique vous permet d’accéder à la fonctionnalité la plus récente
  • Câble USB fourni
  • Le logiciel TI-ComputerLink vous permet de transférer des informations vers et depuis un ordinateur

Prise en charge du recueil de données

  • Compatible avec l’interface Lab Cradle TI-Nspire, le capteur USB Vernier EasyLink® et le capteur de température Vernier EasyTemp® pour permettre la collecte et l’analyse de données réelles

Accessoires

  • Batterie rechargeable TI
  • Boîtiers coulissants colorés disponibles
  • Station d’accueil TI-Nspire™ CX
  • Lab Cradle TI-Nspire™

Assistance

  • Garantie de 3 ans
  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 01 41 04 60 40
  • Service d’assistance par courrier électronique : ti-cares@ti.com
  • Activités de classe disponibles
  • Programme de pret – emprunter les calculatrices pour l’évaluation ou les ateliers
  • Guides complets disponibles

Accessoires pour TI-Nspire™ CX CAS

Augmentez la puissance de votre calculatrice graphique et créez une méthode d’apprentissage personnalisable grâce aux accessoires destinés à la calculatrice TI-Nspire™ CX CAS.

Logiciel TI-Nspire™ CX

TRANSFORMEZ VOTRE PC OU MAC® EN OUTIL D’APPRENTISSAGE EXCEPTIONNEL

Le logiciel TI-Nspire™ offre des fonctionnalités graphiques améliorées et d’autres fonctions propres à la technologie d’apprentissage de mathématiques et de science TI-Nspire sur les ordinateurs de bureau et portables.

Student Software permet aux élèves de travailler en dehors de la classe en insérant ce qu’ils ont commencé en classe sur leurs calculatrices et en le terminant n’importe où sur un ordinateur de bureau ou portable PC ou Mac®. Informations complémentaires

Informations complémentaires offre une interface intuitive pour aider les éducateurs à accélérer la préparation des devoirs et tests, ainsi que la démonstration de concepts importants en classe. L’émulateur TI-SmartView™ intégré permet aux enseignants de projeter une calculatrice interactive complète à côté d’un grand écran de calculatrice, permettant ainsi de visualiser aisément de nombreuses représentations et séquences de touches. Informations complémentaires

Systèmes TI-Nspire™ CX Navigator™

ENCOURAGEZ LES ÉTUDIANTS À DISCUTER DE MATHÉMATIQUES ET DE SCIENCES

La technologie TI-Nspire™ CX Navigator™ soutient les recherches qui indiquent que les élèves affichent un taux de participation plus élevé et restent concentrés lorsqu’ils participent à des activités d’apprentissage en groupe efficaces.

Le système se connecte sans fil aux logiciels ou aux calculatrices TI-Nspire™ CX des élèves, ce qui permet de réaliser une évaluation formative bien au-delà des questions à choix multiple, d’avoir une visibilité instantanée du niveau de compréhension de l’élève et d’ajuster les instructions.

Il simplifie également la gestion de la classe et permet aux enseignants d’évaluer rapidement les leçons et les outils en ligne afin d’aider les élèves à mieux comprendre les principes mathématiques et scientifiques fondamentaux.

*Les calculatrices et le logiciel sont vendus séparément

Interface Lab Cradle TI-Nspire™

DÉVELOPPEZ VOTRE GAMME SCIENTIFIQUE

L’interface TI-Nspire est combinée à Vernier DataQuest™ App for TI-Nspire™ et à une sélection de plus de 50 capteurs de collecte de données afin d’intégrer l’enseignement et l’apprentissage des sciences aux nouvelles dimensions de l’engagement de l’élève et la visualisation des concepts.

Cet outil d’apprentissage portable et polyvalent prend en charge la collecte et l’analyse de données sur un seul et plusieurs capteurs.

Voici les principales caractéristiques de Vernier DataQuest App for TI-Nspire :

  • Simplicité de connexion et d’utilisation qui transforme la calculatrice TI-Nspire CX en dispositif de collecte de données adaptable dans le laboratoire, dans la classe ou sur le terrain
  • Analyse de collecte de données en temps réel qui permet à l’élève d’associer un événement à la représentation correspondante dans un graphe, un tableau ou un système de mesure
  • Outils d’analyse qui permettent d’effectuer une sélection précise et de se concentrer sur les données collectées
  • Fonction de prédiction Draw Prediction permettant aux élèves de créer des hypothèses et de revoir les données collectées afin de comparer les résultats

 

L’interface USB Vernier EasyLink™ se connecte de façon individuelle à plus de 50 capteurs Vernier standard afin de rendre la collecte de données amusante, plus rapide, plus précise et plus intuitive. De plus, le capteur de température Vernier EasyTemp™ offre un moyen simple, précis et rentable d’aider les élèves à démarrer la collecte de données en temps réel.

TI-Nspire™ CX Docking Station

ACCÉLÉREZ LE PROCESSUS DE RECHARGE, DE CHARGEMENT ET DE MISE À JOUR

La technologie TI-Nspire™ CX Docking Station peut contenir jusqu’à 10 calculatrices à usage en classe TI-Nspire™ pour :

  • Maintenir les piles rechargeables entièrement chargées
  • Charger des documents, des activités à faire en classe et des devoirs à l’aide de TI-Nspire™ Teacher Software
  • Mettre à jour le système d’exploitation par le biais de TI-Nspire™ Teacher Software

Exécuter simultanément jusqu’à six stations d’accueil sur un seul ordinateur.

La technologie TI-Nspire CX Docking Station prend en charge les calculatrices TI-Nspire™ CX et TI-Nspire™ CX CAS.

Batterie Rechargeable TI

UTILISEZ PLUS, REMPLACEZ MOINS

La batterie rechargeable TI évite le remplacement systématique des piles AAA alcalines classiques. Dans des conditions normales et avec un entretien adéquat, la batterie rechargeable devrait durer jusqu’à trois ans.

Lorsque le témoin de la batterie situé à l’avant de la calculatrice indique qu’une charge est nécessaire, il suffit d’utiliser l’adaptateur secteur TI ou les dispositifs TI-Nspire CX ou TI-Nspire Docking Station* pour recharger la batterie. La calculatrice peut également être alimentée directement depuis l’adaptateur mural.

Tout comme les calculatrices graphiques TI, la batterie rechargeable TI est assortie d’une garantie de 3 ans.

Profitez de la suite complète d’activités et de services gratuits de TI pour votre logiciel.

Guides

Les guides TI-Nspire sont mis à votre disposition pour vous indiquer comment utiliser la technologie TI-Nspire.

Mise à jour

Assurez-vous que votre logiciel comprend la dernière version disponible