Education Technology

TI‑83 Premium CE

Calculatrice graphique TI-83 Premium CE pour le lycée et les études supérieures

Langage de programmation disponible dès mars 2019 grâce à l’adaptateur TI-Python

Où acheter

Adaptateur TI-Python

Découvrez l’adaptateur TI-Python. Cette solution vous permettra, ainsi qu'à vos élèves ,de programmer en Python sur la TI-83 Premium CE que vous et vos élèves possédez déjà.

Cette solution, disponible en mars 2019 se compose de l’application PyAdaptr téléchargeable gratuitement ainsi que d'un adaptateur TI-Python nécessaire pour exécuter le programme.

Principales caractéristiques :

  • Ecran couleur haute résolution (320 * 240 pixels)
  • Saisie intuitive des expressions grâce à l’éditeur Mathématique
  • Affichage exact des résultats  
  • Passage direct d’une valeur exacte à une valeur approchée
  • Résolution d’équation polynomiale et de système d’équations
  • Insertion d’images
  • Batterie rechargeable TI
  • Langage de programmation Python disponible dès le 1er trimestre 2019






Fonctionnalités de votre TI-83 Premium CE

Couleur captivante et affichage optimal

Visualisez les concepts clairement et établissez des liens plus rapides et plus puissants entre les équations, les données et les graphiques en couleur.

  • Lisibilité à l'écran améliorée avec un écran haute résolution et un affichage rétro-éclairé   
  • Distinguez les graphiques et les tracés à l’aide d’équations, de courbes et d’objets en couleur
  • Facilitez-vous la lecture des graphiques grâce à l’ajout de quadrillages

Fonctionnalités de la TI-83 Premium CE

Batterie rechargeable de votre TI-83 Premium CE

Utilisez plus, remplacez moins

La batterie rechargeable TI se recharge de façon pratique à l’aide d’un câble USB, d’un chargeur mural ou d’une station d’accueil TI-83 Premium CE.
Calculatrice graphique TI-83 Premium CE

Facilitez l'apprentissage

La TI-83 Premium CE propose la structure habituelle de menus et de navigation afin de faciliter la prise en main et l'apprentissage.

Avec la fonctionnalité intégrée MathPrint™, enseignants et élèves peuvent saisir et afficher les symboles/formules mathématiques et séries de fractions exactement comme ils apparaissent dans les manuels scolaires. Avec le mode exacte, les résultats peuvent s’afficher en valeur exacte ou approchée.

Ecran haute résolution sur votre calculatrice graphique TI-83 Premium CE

Travaillez avec des exemples concrets

Approfondissez la compréhension des concepts mathématiques des élèves à l'aide d'images. Importez les photos* d’un ordinateur vers la calculatrice et tracez un graphique par-dessus les images afin de proposer une séance pédagogique innovante.

Ressource TI-Codes pour votre TI-83 Premium CE

TI-Codes

Aidez vos élèves à programmer de facile ludique et rapide avec TI-Codes pour les calculatrices graphiques TI-83 Premium CE, TI-Nspire™  CX CAS ainsi qu’avec TI-Innovator™  Hub.

 

Découvrir TI-Codes

Calculatrice TI-83 Premium CE et son logiciel TI-Smartview

Formation

Vous souhaitez apprendre à manipuler les calculatrices Texas Instruments ou simplement vous perfectionner sur notre technologie ?  
Alors profitez dès maintenant de nos nombreuses offres de formations avec nos enseignants formateurs T3!

T3 ( Teachers Teaching with Technology) est un réseau international d’enseignants et de formateurs, dont le dénominateur commun est l’utilisation de la technologie graphique pour les matières scientifiques.

Le réseau T3, qui fête cette année ses 20 ans, permet :

  • D’accompagner les enseignants dans la réussite de leurs élèves
  • De développer et de partager des activités et des contenus pour la classe
  • D'organiser des conférences et des formations sur l’utilisation de la calculatrice graphique en classe
  • De stimuler et d’améliorer l’intégration de la technologie dans l’enseignement
*Utilisez TI Connect. Types de fichiers pris en charge : .bmp, .gif, .jpg, .png, .tif

Spécifications de la calculatrice graphique TI‑83 Premium CE

Matériel

  • Taille de l’écran : 320 x 240 pixels (diagonale 2,8 pouces)
  • Résolution de l'écran : 140 DPI ; couleurs 16 bits
  • Alimentée par la batterie rechargeable TI (fournie)
  • Mémoire FLASH ROM 3 Mo pour l’archivage des données et le stockage des applications
  • 154 Kde mémoire RAM disponible
  • Port USB pour la connexion à un ordinateur, communication unité à unité avec les calculatrices graphiques
  • Capot résistant aux impacts
  • Horloge interne avec affichage de la date et de l’heure

Fonctionnalités intégrées

  • Insérer des images à l’arrière-plan des graphiques
  • 15 couleurs pour les courbes représentatives des fonctions
  • Mode d’examen integré
  • Modifier le style et la couleur des axes et des grilles sur les graphiques
  • Aide à la syntaxe via le catalogue
  • Catalogue alphabétique de toutes les opérations des calculatrices TI dans un même menu
  • Fonctions avancées accessibles via les menus déroulants
  • Nombres réels et complexes calculés avec une précision de 14 chiffres et affichés avec 10 chiffres et un exposant à 2 chiffres
  • Graphiques avec 10 fonctions, 6 expressions paramétriques, 6 expressions polaires et 3 suites définies de façon récursive
  • Jusqu’à 10 fonctions graphiques définies, enregistrées, tracées et analysées simultanément
  • Le mode graphique séquentiel affiche les graphiques chronologiques, les graphiques en escaliers/toiles d’araignée et les graphiques en phase.
  • Noms de liste définis par l’utilisateur. Les listes stockent jusqu’à 999 éléments.
    17 fonctions zoom interactives
  • Évaluations numériques fournies au format tabulaire pour tous les modes graphiques
  • Analyse interactive des valeurs des fonctions, des racines, des maximums, des minimums, des intégrales et des dérivées
  • 8 styles de graphes différents pour distinguer l’aspect de chaque graphe tracé
  • Options de partage horizontal et vertical de l’écran
  • Affichage côte à côte du graphique et du tableau.
  • Stocke jusqu’à 10 matrices 20 x 20
  • Les opérations matricielles incluent les opérations d’inversion, de déterminant, de transposition, d’augmentation, de forme échelonnée réduite et de ligne élémentaire. Conversion des matrices en listes et inversement
  • Analyse statistique à une et deux variables à base de listes, y compris les modèles logistiques, sinusoïdaux, médiane-médiane, linéaires, logarithmiques, exponentielles, puissance, polynomiaux carrés, polynomiaux cubiques et régression polynomiale par la méthode des moindres carrés
  • 3 types de représentations statistiques : nuage de points, courbe xy, histogrammes, tracés réguliers et tracés en boîte à moustaches modifiés, et tracés de probabilité normale
  • Fonctions statistiques avancées incluant 10 fonctions de test d’hypothèse, 7 fonctions d’intervalle de confiance et analyse de la variance
  • 15 fonctions de distribution des probabilités, dont loi normale, test t de student, khi-2, binomiale, Poisson
  • Fonctions financières dont TVM (Time-Value-of-Money), cash-flow et amortissement. Éditeur interactif plein écran pour la résolution des problèmes TVM
  • L'éditeur de résolution interactive des équations permet de résoudre numériquement différentes variables d’une équation
    11 calculs de régression

Programmation

  • Nouveau: programmation Python maintenant disponible avec l'adaptateur TI-Python ou la nouvelle TI-83 Premium CE Edition Python
  • Prise en charge de la programmation Basic TI et ASM
  • Capacité de programmation avec le nombre de programmes limité uniquement par la mémoire disponible

Applications

Applications préinstallées :

  • Application Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver (recherche des racines polynomiales et résolution simultanée des équations)
  • Application Vernier EasyData®
  • Cabri™ Jr.
  • CellSheet™
  • Conic Graphing
  • Inequality Graphing (représentation graphique d'inéquations)
  • Probability Simulation
  • Transformation Graphing

Prise en charge du recueil de données

Compatible avec les systèmes Calculator-Based Ranger™ 2 (CBR™ 2), Vernier EasyLink® et Vernier EasyTemp® pour permettre l’acquisition et l’analyse de données expérimentales

Accessoires

  • Logiciel d'émulation TI-SmartView™ CE pour la gamme de calculatrices graphiques numériques. Ce logiciel simple d’utilisation, émulateur des calculatrices graphiques à l’enseignant de projeter une représentation de l'affichage de la calculatrice pour la totalité de la classe. Il s’agit d’un outil de démonstration idéal pour l’enseignement des concepts mathématiques et scientifiques.

Connexion

  • Câble de connexion TI inclus
  • Le câble de connexion TI et le logiciel TI Connect™ CE  permettent de transférer les informations vers et depuis un ordinateur

Assistance

  • Garantie limitée de 3 ans
  • Adresse électronique de l’aide en ligne : ti-cares@ti.com
  • Activités de classe disponibles
  • Programme de prêt – emprunter les calculatrices pour l’évaluation ou les ateliers
  • P

Applications de la calculatrice graphique TI-83 Premium CE

Personnalisez votre apprentissage avec les applications de la calculatrice graphique TI-83 Premium CE. L’ addition d’applications étend les fonctionnalités de votre calculatrice en vous permettant d’exécuter des fonctions mathématiques et scientifiques spécifiques et d’approfondir votre compréhension des concepts.
Les applications ci dessous seront préinstallées sur la calculatrice et disponible en Mai 2015.

Application de géométrie Cabri™ Jr

Désormais, vous pouvez ajouter une nouvelle dimension à l’enseignement des étudiants en intégrant la géométrie interactive à votre calculatrice. Suscitez un intérêt accru au sein de votre classe pendant la construction, l’analyse et la transformation des modèles mathématiques et des schémas géométriques.

Explorez la technologie de pointe développée pour TI par CabriLog et le célèbre mathématicien français Jean-Marie Laborde. Découvrez simplement tout ce que Cabri™ Jr. permet de faire en géométrie :

  • Exécuter les fonctions de géométrie analytique, de géométrie transformationnelle et de géométrie euclidienne
  • Créer les constructions géométriques de façon interactive à partir d’un ensemble de points tels que segments, lignes, polygones, cercles et autres objets géométriques de base
  • Modifier les objets géométriques à la volée pour visualiser les modèles, établir des conjectures et formuler des conclusions – et bénéficier ainsi d’une interface plus intuitive et hautement interactive

Application CellSheet™

Votre calculatrice peut devenir un outil d’une plus grande polyvalence, utilisable dans différentes classes, grâce à l’ajout de la fonction feuille de calcul !

  • Permet à l’étudiant de saisir texte et données dans des cellules
  • Crée des formules dans les cellules et utilise les fonctions intégrées

Application Conic Graphing (étude graphique des coniques)

Cette application présente les équations en mode fonction, paramétrique ou polaire, et offre un moyen simple de tracer graphiquement les quatre formes coniques.

  • Cercle
  • Ellipse
  • Hyperbole
  • Parabole

Entrez les paramètres requis pour :

  • Rep. graphique
  • Trace
  • Résoudre les caractéristiques de la forme conique

Application Inequality Graphing (étude graphique des inéquations)

Enrichissez vos capacités graphiques avec l’application de représentation graphique des inéquations.

Les étudiants peuvent :

  • Entrer les inéquations à l’aide de symboles
  • Représenter les inéquations sous forme d’union et d’intersection
  • Tracer les points de rencontre (intersections) entre fonctions
  • Stocker les paires de coordonnées (x,y) pour l’affichage
  • Entrer les fonctions de programmation linéaire

Applications Language Localization (localisation linguistique)

Ces applications traduisent les messages d'erreur et la plupart des fonctions dans les langues suivantes :

Les langues disponibles étant le francais, l'allemand, l'espagnol, le néerlandais, le suédois et le portugais.

Tableau périodique

Les étudiants peuvent utiliser cette application pour accéder à un tableau périodique électronique et graphique quand ils le désirent ! Cette application ne constitue pas simplement votre tableau périodique élémentaire ; les étudiants peuvent aussi étudier et vérifier sans peine les tendances dans le tableau périodique à l’aide de leur calculatrice graphique TI.

Autres avantages :

  • 15 propriétés et faits sur 109 éléments
  • Graphiques sur la nature périodique des éléments
  • Navigation simple entre les éléments

Application Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver (recherche des racines polynomiales et résolution simultanée des équations)

La recherche des racines polynomiales inclut les fonctions suivantes :

  • Saisie des polynômes d’ordre (degré) 10 au plus
  • Simplicité d’utilisation de l’écran en MODE POLY pour configurer toutes les options
  • Affichage de la plupart des racines sous forme de fractions ou de nombres décimaux
  • Possibilité d'afficher les racines sous forme de nombres réels que pour les polynômes du 2ème et du 3ème degré.
  • Pour les polynômes du 4ème degré et plus, les racines sont affichées sous forme de nombres complexes.
  • Stockage des polynômes sous forme Y= pour l’analyse et la représentation graphique
  • Vérification qu’une racine représente le zéro de la fonction polynôme en stockant les racines sous forme de nombres réels

La résolution simultanée des équations inclut les fonctions suivantes :

  • Saisie de systèmes comprenant jusqu’à 10 équations et 10 inconnues
  • Simplicité d’utilisation de l’écran en MODE SIMULT pour configurer toutes les options
  • Affichage des solutions uniques, des solutions infinies et des absences de solution
  • Stockage des matrices de coefficients, des matrices augmentées et des solutions
  • Affichage de la forme échelonnée réduite par lignes

Application Probability Simulation (simulation d’expériences aléatoires)

Explorez la théorie des probabilités grâce à l’animation interactive qui simule sur votre calculatrice le lancer de dés ou de pièces, et la génération de nombres aléatoires.

Options disponibles :

  • Graphique à barres
  • Tableau de données d’essai
  • Paramètres de définition du nombre d’essais
  • Solutions de collecte des données
  • Pondération

En outre, les étudiants peuvent exporter les données en vue d’une exploration future.

Application outils pour les sciences

L’application Science Tools permet d’effectuer des conversions unitaires sur la calculatrice. Tirez le meilleur parti de votre calculatrice en cours de science grâce à cette application.

Éléments disponibles :

  • Constantes et conversions
  • Calculateur de décimales significatives
  • Outil graphique
  • outil Vecteur (Vector)

Application TI-Innovator™ Hub

Les fiches de données du Hub Les applications permettent d’ajouter le menu HUB au menu de programmation d’une calculatrice graphique TI CE. Cette option de menu facilite la sélection des commandes qui sont fréquemment utilisées lors de la création des programmes à utiliser avec le TI-Innovator™ Hub.

Transformation Graphing (Étude graphique des transformations de courbes)

Les étudiants peuvent tirer visuellement des conclusions sur les fonctions et améliorer leur compréhension graphique avec cette application. Pour tirer parti des fonctionnalités de cette application, entrez simplement la fonction et observez les modifications qui se produisent lorsque vous changez les paramètres.

Les étudiants peuvent :

  • observer instantanément de quelle façon la modification de la valeur d’un coefficient transforme un graphique
  • Adapter visuellement les équations aux tracés de données en manipulant les coefficients

Application Vernier EasyData™

L’application EasyData™ de Vernier Software & Technology permet de recueillir les données pour la calculatrice graphique

TI-83 Premium CE. Explorez le monde qui vous entoure à l’aide de cette application. L’application lance automatiquement la collecte des données lorsqu’elle est utilisée simultanément avec le capteur Vernier EasyTemp™ et charge les expériences intégrées pour chaque capteur Vernier pris en charge. EasyData™ prend en charge la collecte des données avec les capteurs USB Vernier  et les dispositifs CBR™ 2.

Elargit les possibiltés de votre calculatrice graphique et crée une approche personnalisée pour ajuster les accessoires compatibles avec la TI-83 Premium CE.

Adaptateur TI-Python

Découvrez l’adaptateur TI-Python. Cette solution vous permettra, ainsi qu'à vos élèves ,de programmer en Python sur la TI-83 Premium CE que vous et vos élèves possédez déjà.

Cette solution, disponible en mars 2019 se compose de l’application PyAdaptr téléchargeable gratuitement ainsi que d'un adaptateur TI-Python nécessaire pour exécuter le programme.

Adaptateur TI-Python prochainement disponible.

TI Connect™ CE

TI-Connect™ CE est un logiciel permettant une connexion ordinateur-calculatrice. Vous pourrez ainsi transférer et sauvegarder vos données, mettre à jour le système d'exploitation, télécharger des applications, des programmes et des images sur votre TI-84 Premium CE.

MAC
  • SE: Mac® OS X 10.8.5, 10.9.5, 10.10.1
  • Processeur : Processeur Intel®
  • Mémoire RAM : 2GB
  • Disque dur : 100 Mo environ d'espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l'écran : 1024 x 768
Windows
  • SE: Windows® 7 SP1, Windows 8.1 Update 1, Windows 8.1 Update 1 Pro. Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 bits et 64 bits
  • Processeur cadencé à 1.2 GHz
  • Mémoire RAM : 2GB
  • Disque dur : 100 Mo environ d'espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l'écran : 1024 x 768
  • Autres conditions requises: Port USB disponible pour le câble USB de la connexion TI (Silver Edition), ou câble USB direct

Logiciel d'émulation TI-SmartView™ CE

Ce logiciel  émulateur des calculatrices graphiques numérique permet à l’enseignant de projeter une représentation de l’affichage de la calculatrice pour la totalité de la classe. Il s’agit d’un outil de démonstration idéal pour l’enseignement des concepts mathématiques et scientifiques.

Station d’accueil de la calculatrice TI-83 Premium CE

La station d’accueil conçue exclusivement pour la calculatrice graphique

TI-83 Premium CE permet de préserver l’organisation des calculatrices et de recharger simultanément jusqu’à 10 calculatrices. 

Principales caractéristiques :

  • Rechargement simultané de 10 calculatrices au plus
  • Rangement des calculatrices au fur et à mesure du rechargement
Compatibilité avec les seuls accessoires graphiques TI-83 Premium CE

Capteur de mouvement CBR 2™

Le capteur de mouvement CBR 2, qui se connecte directement à la calculatrice graphique, est destiné aux enseignants qui souhaitent que leurs étudiants recueillent et analysent des données réelles de mouvements, telles que distance, vitesse et accélération. Parfait pour l’algèbre via le calcul et les statistiques, et la physique.

Batterie rechargeable TI

La batterie rechargeable TI intégrée peut être rechargée de différentes façons :  au moyen d'un câble USB raccordé à votre ordinateur, à l'aide de la station d'accueil Nspire ou d'un chargeur mural TI.

Ressources pour la TI-83 Premium CE

Profitez des manuels et des services gratuites pour la calculatrice TI-83 Premium CE

Manuel

Télécharger le mode d’emploi de la TI-83 Premium CE

Télécharger
Voir

Manuel interactif

Découvrez des exemples d’utilisation et des activités à travers notre manuel interactif

Mise à jour du système d’exploitation de la TI-83 Premium CE

Utilisez la version la plus récente du système d'exploitation de votre technologie pour avoir accès aux dernières fonctionnalités.

Mise à jour du logiciel de transfert calculatrice-ordinateur

Avec le logiciel TI Connect™ CE, créez, échangez et sauvegardez des fichiers et des programmes pour votre calculatrice graphique avec votre ordinateur.

Les TutosMaths

Le site expert accompagnateur des élèves avec la TI 83 Premium CE

Tutoriels

Pour maitriser rapidement toutes les fonctionnalités de la
TI-83 Premium CE.

TI Codes

Aidez vos élèves à programmer de facile ludique et rapide avec TI-Codes pour les calculatrices graphiques TI-83 Premium CE, TI-Nspire™  CX CAS ainsi qu’avec TI-Innovator™  Hub.