Education Technology

Bureautique

Les calculatrices de poche et de bureau Texas Instruments proposent des modèles au design attractif. Elles sont faciles à utiliser au quotidien.
Où acheter

TI-501

Principales fonctionnalités

  • Écran SuperView™ très lisible à 8 chiffres.
  • Design ergonomique pour une plus grande maniabilité.
  • Touche mémoire et %.
  • Alimentation par piles pour une utilisation en toutes circonstances.

 

TI-503 SV

Principales fonctionnalités

  • Large écran (12,5 mm) SuperView™ à cristaux liquides avec affichage de 8 chiffres.
  • Clavier à touches antidérapantes bien espacées pour une saisie plus facile des nombres.
  • Touche (+/-) pour faciliter la saisie des nombres négatifs.
  • Alimentation par piles permettant un fonctionnement autonome quel que soit le lieu.
  • APD™ (Automatic Power Down™-Fonction d'arrêt automatique) prolonge la durée de vie des piles.

TI-1726 SV

Mini calculatrice bureau au design attrayant avec un large écran SuperView™

Principales fonctionnalités

  • Écran SuperView™ à cristaux liquides avec affichage de 8 gros chiffres (12,5 mm).
  • Écran incliné pour une lecture facilité.
  • Touches en caoutchouc bien espacées de différentes couleurs.
  • Touche (+/-) pour faciliter la saisie des nombres négatifs.
  • Touches de racine carrée, % et mémoire.
  • Alimentation mixte solaire/pile LR54 pour un fonctionnement optimal à tout moment.

TI-1706 SV

Principales fonctionnalités

  • Écran SuperView™ avec affichage de 8 très gros chiffres (11 mm).
  • Clavier à touches en couleur extra larges très faciles à utiliser.
  • Touche (+/-) pour faciliter la saisie des nombres négatifs.
  • Touches de racine carrée, % et mémoire.
  • Couvercle de protection qui se range au dos de la machine.
  • Alimentation mixte solaire/pile LR54 pour un fonctionnement optimal à tout moment.

TI-1795 SV

Principales fonctionnalités

  • Écran à cristaux liquides incliné à gros chiffres (14 mm) pour une meilleure lisibilité.
  • Touche mémoire +/-, % et racine carrée.
  • Grand clavier aux touches en relief bien espacées.
  • 8 chiffres, alimentation solaire et par piles.

TI-5018 SV

Principales fonctionnalités

  • Écran SuperView™ permettant un affichage de nombres à 12 très gros chiffres (16 mm);
  • Grand clavier avec touches en relief;
  • Touche de correction arrière;
  • Touches % pour calculer la TVA, les remises, ristournes et rabais;
  • Touches MU (Marge) et GT (Grand Total);
  • Possibilité de choisir le nombre de décimales et les arrondis;
  • Alimentation mixte solaire/pile LR54 pour un fonctionnement optimal à tout moment.