Education Technology

Mise à jour de la TI-83 Premium CE et de ses accessoires et logiciels

Fruit de notre collaboration quotidienne avec les enseignants, cette dernière mise à jour pour la TI-83 Premium CE Edition Python vous donnera accès à de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Si vous possédez une TI-83 Premium CE + adaptateur, vous pourrez également mettre à jour votre calculatrice afin d’exécuter vos programmes en Python sur l’adaptateur et de bénéficier d’une sécurité renforcée sur votre calculatrice (version 5.6).

La mise à jour 5.8 inclut :

  • Mise à jour des infrastructures générales

Si vous n’avez pas fait de mise à jour depuis quelque temps, voici la liste des derniers ajouts :

  • Une amélioration d'affichage des calculs avec prise en compte de la multiplication implicite. Exemple : la saisie de 5 -3 s'affiche 5*-3.
  • Une mise à jour de diverses applications dont le tableur (CellSheet), les langues (Language Localization Apps), le Hub pour une prise en compte du dernier sketch TI-Innovator Hub 1.5 et l'application Python.
  • Pour cette dernière application, la mise à jour propose :
    • D'intégrer deux nouveaux modules ti_draw et ti_image pour la programmation graphique et le traitement d'images ;
    • Une amélioration de l'interface avec un nouvel onglet « Module complémentaire » pour simplifier l'ajout de modules (ex. BBC micro:bit, Turtle,…) ;
    • L'ajout de la commande wait_key() au sein du module ti_system.

Le logiciel TI Connect™ CE version 6.0 inclut :

  • La possibilité d'enregistrer les programmes python créés par la calculatrice au format standard .py
  • Une nouvelle option permettant de convertir des images en AppVar pour être utilisées dans des programmes Python

Logiciel TI-SmartView CE en version 6.0 disponible (utilise un accès via login) :

  • Nouveau système de licences utilisateurs pour permettre aux utilisateurs d’avoir accès à leur logiciel via un login depuis leur ordinateur (Windows® or Mac®)
  • La version 6.0 du logiciel n’est disponible que via ce nouveau système de licences utilisateurs. Les utilisateurs des versions 5.6 ou antérieures ne pourront pas mettre à jour leur logiciel via l’ancien système de licences automatiquement.
  • La version 6.0 permet notamment de projeter la TI-82 Advanced Edition Python
  • Les détendeurs d’anciennes versions du logiciel TI-SmartView™ CE doivent avoir une nouvelle clé d’activation pour bénéficier de la version 6.0 (instructions ci-après en cliquant sur le bouton « Télécharger » en bas de page)

Utilisateurs de la version 5.6, si vous souhaitez réinstaller votre logiciel, vous pouvez retrouver le fichier de téléchargement ci-après. Pour rappel, cette version inclut la possibilité de programmer en Python avec l’app Python.

Nouveautés Python (TI-83 Premium CE Edition Python exclusivement) 

ti_plotlib

Programmation graphique de fonctions mathématiques

ti_system

Echange de données entre l’application Python et le système d’exploitation de la calculatrice par l’intermédiaire de listes.

ti_hub et ti_rover

Programmation d’objets connectés à l’aide du microcontrôleur TI-Innovator™ Hub et du robot TI-Innovator™ Rover

Bénéficiez également de ces fonctionnalités :

 Suites numériques avec la TI-83 Premium CE
Les suites numériques et les suites auxiliaires pouvant être définies par récurrence à partir de l'indice n+2 et jusqu'à l'indice n
Saisie intuitive avec la TI-83 Premium CE
Saisie intuitive des fonctions par morceaux à l’aide de l’éditeur de fonction Math Print™
Loi normale avec la TI-83 Premium CE
La loi normale inverse renvoyant, pour une probabilité donnée, la valeur d'une variable aléatoire suivant une loi normale pour la moyenne et l'écart type spécifiés
Par ailleurs, la mise à jour 5.3.5 vous permet de mettre à jour les applications de votre calculatrice et votre système d’exploitation en simultané.

Notez : Vous utilisez le logiciel TI-SmartViewTM CE avec la calculatrice TI-84 Plus CE-T? Cliquez ici pour mettre à jour vos produits et bénéficiez des nouveautés de la version 5.3.