Education Technology

Entretien courant des batteries Lithium-Ion pour les calculatrices graphiques

Les batteries au lithium-ion ont une durée limitée qui dépend de plusieurs facteurs : l'environnement, le stockage, le nombre de cycles de charge/décharge et le niveau de décharge/charge.

Pour étendre l'autonomie et la durée de vie de la batterie, nous recommandons de suivre les quelques consignes simples suivantes :

  1. Évitez les environnements chauds et humides :
    • Les batteries sont conçues pour un fonctionnement optimal à température ambiante.
    • La chaleur peut réduire la durée de vie de la batterie au lithium-ion.
    • Les environnements à humidité élevée doivent être évités.
    • Conservez les unités/calculatrices graphiques dans un endroit froid et sec aussi proche de la température ambiante que possible.

  2. Utilisation et charge :
    • Avec le temps, la capacité des batteries au lithium-ion se réduit. Avec un entretien et une utilisation appropriés, les batteries doivent durer au moins 3 ans.
    • Si vous utilisez l'unité/la calculatrice graphique régulièrement, rechargez la batterie souvent. Évitez d'attendre la décharge complète.
    • Si vous n'utilisez pas l'unité/la calculatrice graphique régulièrement, rechargez complètement la batterie au moins une fois par mois.
    • Ne laissez pas l'unité/la calculatrice graphique connecté(e) à un chargeur pendant plus de 3 jours.
    • Utilisez uniquement des batteries au lithium-ion rechargeables approuvées pour l'unité/la calculatrice graphique.
    • Utilisez uniquement un chargeur approuvé pour l'unité/la calculatrice graphique.
    • Chargez complètement l'unité/la calculatrice graphique avant les examens.

  3. Recommandations relatives au rangement des unités/calculatrices graphiques avec batteries au lithium-ion pendant une période d'au moins 3 mois :
    • La température idéale pour préserver et ranger de manière appropriée les batteries au lithium-ion est comprise entre 0 et 25°C.
    • Le rangement prolongé peut entraîner la décharge complète des batteries, avec le risque d'endommager la cellule au lithium-ion et de réduire la capacité, la durée de vie et la capacité de charge de la batterie. Par conséquent, il est recommandé de charger entièrement la batterie avant de ranger la calculatrice pour une période prolongée et de la recharger entièrement tous les 3 mois en cas de non utilisation.
    • En cas de problèmes de charge des unités/calculatrices graphiques, les utilisateurs peuvent contacter un représentant du service clientèle de TI au 01 41 04 60 40.

  4. Mettez à jour le système d'exploitation de l'unité dès la sortie d'une nouvelle mise à jour :
    • Mettez à jour le système d'exploitation de l'unité/la calculatrice graphique dès la sortie d'une nouvelle mise à jour. Les mises à jour du système d'exploitation contiennent de nouveaux programmes qui optimisent la durée de vie de la batterie.

  5. Des instructions sur le remplacement de la batterie rechargeable TI sont incluses fans le guide de démarrage TI-Nspire disponible ici.

  6. Pour acheter une nouvelle batterie, nous vous invitons à contacter les sociétés Jarrety ou TSPromotion.