Education Technology

Logiciel TI Connect™ CE

 

Logiciel gratuit de transfert calculatrice-ordinateur, compatible avec les calculatrices graphiques
TI-83 Premium CE Edition Python,
TI-83 Premium CE, TI-82 Advanced et TI-83 Plus.fr.

Connectez votre calculatrice à votre ordinateur

  • Transférez et sauvegardez vos programmes et applications sur votre ordinateur
  • Sortez facilement votre calculatrice du mode examen
  • Revenir à la ligne pour les captures d'écran avec le texte : "créez des captures d'écran"
  • Transférez er souvegardez vos programmes Python au format .py
product-ti-connect-ce--fr-ss-multi-calcs

Explorateur de programmes

Connectez une ou plusieurs calculatrices graphiques pour les mises à jour des systèmes d’exploitation, les transferts des données et applications (apps), la modification et l'importation des programmes.

Capture d’écran

Créez et gérez les captures de l'écran de la calculatrice. Vous pouvez aussi convertir des images grâce au gestionnaire pour les réutiliser sur votre calculatrice.

Mode examen

Le logiciel TI-Connect™ CE est idéal pour sortir du mode examen en un clic, et évite le recours à une seconde calculatrice. Il permet aussi de sauvegarder les données en mémoire sur la calculatrice, puis de les réintégrer pour ne pas les perdre pendant la mise en route du mode examen.

Spécifications du logiciel TI-Connect™ CE

Configuation système
Configurations requise pour Microsoft®
  • Windows® 10, Windows® 11
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 64-bit
  • Processeur cadencé à Intel Core i3 ou un processeur de génération supérieure (sauf Intel Atom )
  • RAM : 2GB
  • Espace disque dur requis : Environ 500 MB
  • Résolution d’écran : 1 024 x 768 (minimum) - UHD 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Nécessite un port USB
  • Une connexion internet opérationnelle pour l’installation

Configurations requise pour Mac®
  • macOS® 13, macOS® 14
  • Processor: Tous les Mac® 2015
  • RAM : 2 GB
  • Espace disque dur requis : Environ 500 MB
  • Résolution d’écran : 1 024 x 768 (minimum) - UHD 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Nécessite un port USB
  • Une connexion internet opérationnelle pour l’installation
Calculatrices compatibles
Compatible avec les calculatrices graphiques TI-83 Premium CE Edition Python, TI-83 Premium CE, TI-82 Advanced et TI-83 Plus.fr.
Assistance

Windows et Mac sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.