Education Technology

Système TI-Nspire™ CX Navigator™

TI-Nspire™ Navigator est un outil pédagogique sans fil utilisé en salle de classe, reconnu pour ses capacités à impliquer les élèves, à encourager leur participation et à améliorer les résultats.

Où acheter

Principales fonctionnalités

À travers le réseau sans fil des calculatrices TI-Nspire™ ou TI-Nspire™ CAS, TI-Nspire™ Navigator ouvre une nouvelle dimension à l’enseignement et à l’apprentissage interactifs.

Une plus grande implication des élèves
Les élèves peuvent à tout moment présenter l’écran de leur calculatrice. L’enseignant peut alors orienter sa leçon de sorte à approfondir un aspect particulier posant problème à l’élève.

Optimisation du temps d’enseignement en classe
Grâce au réseau sans fil, les enseignants peuvent transférer les classeurs, puis ramasser, noter, enregistrer et consigner le travail des élèves, profitant de plus de temps pour l’enseignement et favorisant une plus grande interaction au sein de la classe. Vérification d’apprentissage : Avec des contrôles rapides et des captures d’écran automatiques, les enseignants peuvent instantanément mesurer le niveau de compréhension des élèves et adapter l’enseignement aux progrès réalisés.

La salle de classe TI-Nspire™ Navigator

La station sans fil TI-Nspire™ Navigator se glisse sur la calculatrice TI-Nspire™ ou TI-Nspire™ CAS et communique sans fil avec l’ordinateur de l’enseignant, via le point d’accès. Le système TI-Nspire™ Navigator existe en version 30 et 15 utilisateurs et comprend un kit de salle de classe avec le nombre correspondant de kits pour les élèves. Des modules d’extension pour 5 utilisateurs et pour utilisateur unique sont également disponibles.

  • Logiciel TI-Nspire™ Navigator et logiciel pour ordinateur TI-Nspire™ - Édition Enseignant
  • Station sans fil TI-Nspire™ Navigator
  • Point d’accès TI-Nspire™ Navigator mini
  • Chargeur de stations TI-Nspire™ Navigator
  • Calculatrices TI-Nspire™*(vendues séparément)
  • Calculatrices TI-Nspire™ CAS*(vendues séparément)

*Le système TI-Nspire™ Navigator prend en charge un réseau unique de calculatrices, à savoir des calculatrices TI-Nspire™ exclusivement ou des calculatrices TI-Nspire™ CAS exclusivement.

Le kit de salle de clase comprend :

  • Logiciel TI-Nspire™ Navigator (avec licence utilisateur unique)
  • Logiciel pour ordinateur TI-Nspire™ - Édition Enseignant (avec licence utilisateur unique)
  • Logiciel pour ordinateur TI-Nspire™ CAS - Édition Enseignant (avec licence utilisateur unique)
  • Gestionnaire de réseau TI
  • Affiche Premiers contacts
  • Manuel d’installation de TI-Nspire™ Navigator
  • Guide de référence de TI-Nspire™ Navigator
  • Point d’accès TI-Nspire™ Navigator mini
  • Adaptateur CA
  • Câble USB

Le kit Élève comprend :

  • Chargeur de stations TI-Nspire™ (jusqu’à 5 stations)
  • 5 stations sans fil TI-Nspire™ Navigator
  • Adaptateur CA

Système TI-Nspire™ CX Navigator™ Caractéristiques

Options de licence


Licence monoposte (PC et Mac®)
  • Cette licence ne permet l’accès au logiciel que sur un seul ordinateur
Licence en volume (PC et Mac®)
  • Ce type de licence permet d’accéder à un logiciel installé sur un nombre défini (fixe) d'ordinateurs
  • Le logiciel peut être déployé par le biais de nombreuses méthodes de déploiement standard
  • Activation du logiciel en ligne
  • Il n’est pas nécessaire que le logiciel soit connecté au réseau pour être utilisé
Licence académique (PC et Mac®)
  • Permet à des utilisateurs spécifiques d’accéder au logiciel sur un nombre déterminé d’ordinateurs.
  • Le logiciel peut être déployé par le biais de nombreuses méthodes de déploiement standard
  • Un service de distribution des licences (un serveur, par ex.) se charge d’accorder les licences aux ordinateurs.
  • La licence logicielle comporte une « période de grâce » qui permet d’utiliser le logiciel à la maison ou en dehors du réseau de l’établissement pendant 30 jours. Dès que cette période de grâce arrive à échéance, il faudra brancher les ordinateurs au réseau de l’école pour pouvoir continuer à les utiliser
  • Les licences définitives doivent être prolongées annuellement sans frais supplémentaires
Licence multi-postes (PC et Mac®)
  • Permet à des utilisateurs spécifiques d’accéder au logiciel sur un nombre déterminé d’ordinateurs
  • Le logiciel peut être déployé par le biais de nombreuses méthodes de déploiement standard
  • Autorisation du fichier de licence
  • Il n’est pas nécessaire de connecter le logiciel au réseau pour pouvoir l’utiliser ou l’activer
  • Les licences définitives doivent être prolongées annuellement sans frais supplémentaires

System requirements


Configuration minimum requise pour Microsoft® :
  • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 et 8.1 Pro Update 1, Windows 10
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 bits et 64 bits
  • Processor Speed: Intel Core i3 or higher generation processor (Except Intel Atom)
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
  • Mémoire RAM : 2 Go
  • Disque dur : Environ 1 Go d’espace disponible sur le disque dur
  • Lecteur de DVD-ROM ou connexion Internet active pour l’installation
Configuration minimum requise pour pour Macintosh®:
  • Mac® OS X 10.11, 10.12
  • Processeur :Tous les Mac 2008 ou plus récent
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768
  • Mémoire RAM : 2 Go
  • Disque dur : 1 Go environ d’espace disponible sur le disque dur
  • Lecteur de DVD-ROM ou connexion Internet active pour l’installation

Assistance

  • Garantie limitée d’un an
  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 01 41 04 60 40
  • Service d’assistance par courrier électronique : ti-cares@ti.com
  • Activités de classe disponibles
  • Programme Workshop Loan Program – emprunter les calculatrices pour l’évaluation ou les ateliers
  • Programme TI Technology Rewards – valeurs des points échangeables pour les services et produits TI additionnels
  • Guides complets disponibles

Réponses aux questions

Où peut-on se procurer le système TI-Nspire™ Navigator ?

Le système TI-Nspire™ Navigator est disponible auprès des revendeurs agréés.

Quelles calculatrices graphiques TI sont compatibles avec le système TI-Nspire™ Navigator ?

Le système TI-Nspire™ Navigator est compatible avec un réseau unique d’unités nomades, à savoir des unités TI-Nspire™ exclusivement ou des unités nomades TI-Nspire™ CAS exclusivement.

Quelle est la configuration requise pour le système TI-Nspire™ Navigator ?

Pour utiliser le système TI-Nspire™ Navigator, vous devez avoir un ordinateur avec le système d’exploitation Windows® XP Professionnel avec Service Pack 1, 2 ou 3 ou Windows® Vista.

J’ai bien suivi toutes les instructions, mais la station ne se connecte pas. Que puis-je faire ?

Assurez-vous d’avoir téléchargé le système d’exploitation fourni sur le CD du logiciel de TI-Nspire™ Navigator. Le système d’exploitation sur le CD est identique à la version 2.0, mais comprend quelques fonctionnalités supplémentaires pour TI-Nspire™ Navigator.

TI-Nspire™ Navigator fonctionne-t-il avec le clavier TI-84 ?

Non. Lorsque le clavier TI-84 Plus est connecté à une unité nomade TI-Nspire, l’unité TI-Nspire™ fonctionne comme une simple calculatrice TI-84 Plus et ne peut donc pas être utilisée avec TI-Nspire™ Navigator. Elle peut cependant être utilisée avec le système TI-Navigator.