Education Technology

Application TI-Nspire™ CAS
pour iPad®

Texas Instruments, l'un des fournisseurs incontournables du marché des calculatrices et des logiciels éducatifs, propose la plus puissante application de calcul formel (CAS) tout-en-un satisfaisant les besoins pédagogiques essentiels des étudiants à partir du Lycée et jusqu'au Supérieur.



product-ipad-cas-hero-btn

Favorisez la compréhension des élèves

De nouvelles fonctions interactives plus rapides encouragent les élèves à appréhender et interagir avec les maths et les sciences :

Tracé animé

Visualisez en temps réel les tracés de fonctions, et courbes paramétriques et polaires à mesure de leur tracé.

Coefficients dynamiques

Explorez les liens entre coefficients dynamiques et représentation graphique des équations.

Affichage des points à l’aide des coordonnées
Créez des points dynamiques à l’aide de leurs coordonnées, de curseurs ou d’expressions.

Affichage des graduations des axes
Affichez les graduations des axes pour faciliter la lecture graphique.

En plus de ces nouvelles fonctions, la calculatrice graphique TI-Nspire™ CX CAS inclut les améliorations suivantes :

Solveur d’équation intuitif

Réduisez les erreurs de syntaxe lors du calcul d’équations différentielles.

L’Application TI-Nspire™ CAS pour iPad, créée à partir de la plateforme qui optimise la technologie novatrice TI-Nspire™, offre une fonctionnalité tout-en-un qui fournit des outils et des capacités de calcul et d’analyse fiables, tels que :

Module de calcul formel (CAS)

Calculez des valeurs précises grâce à la puissance du calcul formel, qui vous permet d’effectuer à la fois des calculs numériques standard et symboliques.

Calculatrice
Effectuez des calculs en écriturelle naturelle comme dans les manuels scolaires.
Tableur & listes
Combinez le tableur et les opérations mathématiques.
Graphiques
Tracez, représentez et affichez dynamiquement les fonctions, équations et inéqualités.
Données & statistiques
Générez des graphiques dynamiques et des analyses statistiques interactives.
Géométrie
Créez et explorez les propriétés géométriques à l’aide de figures dynamiques
Éditeur mathématique
Créez des classeurs interactifs.

ACCÉLÉREZ LE PROCESSUS DE COMPRÉHENSION

En adoptant une approche pratique et hautement visuelle de l’apprentissage, l’application TI-Nspire(tm) CAS pour iPad modifie la façon dont les étudiants étudient les mathématiques et les aide à maîtriser des connaissances conceptuelles approfondies grâce à :
gen-product-icon-multiple-reps des représentations multiples qui permettent aux étudiants de visualiser les relations existant entre les formes de problèmes algébriques, graphiques, géométriques, numériques et écrites:
gen-product-icon-dynamiclinking une liaison dynamique des multiples représentations, permettant ainsi aux étudiants d’interagir directement avec le calcul en voyant sur un écran la façon dont la manipulation d’une forme du problème modifie simultanément toutes les autres.

ENTREZ DES EXPRESSIONS DANS UNE NOTATION MATHÉMATIQUE APPROPRIÉE

Le clavier interactif comprend des modèles d’équation de façon à ce que les étudiants puissent saisir des valeurs et voir une notation mathématique appropriée exactement de la même façon que celle-ci est écrite dans les manuels scolaires et au tableau.

ÉTABLISSEZ LES RELATIONS AVEC LE MONDE RÉEL

Rendez les mathématiques plus éloquentes en important des images depuis l’appareil photo ou la photothèque de l’iPad, et en y superposant des graphiques et des équations illustrant des principes mathématiques abstraits dans le monde réel.

TOUT VOTRE TRAVAIL, OÙ QUE VOUS ALLIEZ, SUR VOTRE iPad

CRÉEZ des activités de classe ainsi que des devoirs, ajoutez des notes, des orientations et des instructions liées de façon dynamique.


PARTAGEZ le travail par e-mail, à l’aide du partage de fichiers dans iTunes ainsi que dans Dropbox pour une portabilité illimitée.


ENREGISTREZ le travail d’une manière aussi simple que lors d’un enregistrement de documents sur un ordinateur.

UNE RESSOURCE D’APPRENTISSAGE COMPLÈTE

Texas Instruments s’engage à favoriser la réussite de l’étudiant en mathématiques en fournissant des outils d’apprentissage avancés qui ont été conçus en collaboration avec d’éminents éducateurs et chercheurs.

En plus de la technologie d’enseignement de pointe, TI offre également aux enseignants un développement professionnel, ainsi que des activités et des contenus pédagogiques gratuits.

Des tutoriels, des ateliers et des conférences de développement professionnel par T3 (Teachers Teaching with Technology™) fournissent des méthodes, des idées et des stratégies pratiques, permettant de réussir en classe

Les activités de classe en mathématiques proposées par TI-Nspire™ comprennent un programme d’études optimisé pour l’application TI-Nspire™ CAS pour iPad.

Les simulations scientifiques de TI-Nspire™ conçues pour l’application TI-Nspire™ CAS pour iPad peuvent être téléchargées gratuitement.

*iPad est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays.