Education Technology

  • Téléchargement

  • Thème

    • Physique - Chimie: Électricité--Electronique: D - Tle
    • Physique - Chimie: Électricité--Electronique: E - Lycée Prof.

  • Auteur

    Abdelilah Yazi

  • Niveau

    Tle sti/stl
    Bac pro

  • Durée de l’activité

    35 Minutes

  • Calculatrice
    • TI-Nspire™ CAS
    • TI-Nspire™
    • TI-Nspire CX
    • TI-Nspire CX CAS
  • Logiciel

    TI-Nspire™
    TI-Nspire™ CAS

  • Version

    3.0

  • Accessoires

    Capteur de courants et tensions différentielles
    Capteur de tension électrique

  • Autres matériels
    Vernier DataQuest, LabCradle
  • Signaler un problème

Amplification de tension

Présentation de l’activité

On a utilisé un amplificateur de type différentiel à grand gain : le TL081.
Deux modes de fonctionnement : le régime linéaire et la saturation sont observés et ceci pour différents montages : suiveur, non inverseur, inverseur, …..
Un coefficient d’amplification a été mesuré.
L’étude est réalisée pour une tension continue et aussi pour une tension sinusoïdale pour le montage dérivateur.

Objectives

• Analyser un montage avec un amplificateur opérationnel.
• Déterminer le coefficient d’amplification de tension.

About the Lesson

La tension d’entrée Ue appliquée est fournie par une alimentation continue réglable ou grâce à un montage potentiométrique.
Pour le montage dérivateur, il est conseillé d’utiliser un signal de faible fréquence f ≈ 5 Hz.

Le fichier à télécharger El9n_AmplificationTension.zip contient les fichiers Non_inverseur.tns,Inverseur.tns,Derivateur.tns,El9nElev_AmplificationTension.pdf et El9nProf_AmplificationTension.pdf.