Présentation de l’activité
Il s’agit d’une problématique concernant la mesure de la pression dans un liquide dont le déroulement de l’activité peut être utilisé sous la forme d’une évaluation.
Le sujet proposé consiste à déterminer expérimentalement les variations de pression au sein d’un fluide, d’exploiter les mesures ainsi réalisées et de choisir un modèle mathématique convenablement choisi.
En fin d’activité, la formule PB - PA = rgh permet de répondre à la problématique.
Objectives
Mesurer la pression d’un liquide en un point ;
Déterminer expérimentalement les variations de pression au sein d’un liquide;
Utiliser la formule PB - PA = rgh.
About the Lesson
- La première partie permet de vérifier si l’élève s’est approprié la problématique et s’il est capable de proposer, en fonction du matériel mis à sa disposition, un protocole expérimental permettant de répondre à la question qui lui a été posée.
- La seconde partie permet de déterminer la relation entre la pression et la profondeur, la calculatrice permettant ainsi de modéliser par un modèle approprié le nuage de points obtenu expérimentalement.
- La dernière partie permet de répondre à la question posée par le problème à partir du modèle choisi.
Le fichier à télécharger M10n_PressionHydrostatique.zip contient les fichiers M10nEleve_PressionHydrostatique.pdf, M10nProf_PressionHydrostatique.pdf et Pression_hydro.tns.