Education Technology

Caractéristiques de dipôles

Présentation de l’activité

Cette activité propose de tracer les caractéristiques d’une pile électrique et d’une ampoule.

Objectives

Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour étudier un générateur et un récepteur,
Modéliser les caractéristiques d’un générateur et d’un récepteur.

About the Lesson

- Tracé de la caractéristique électrique d’une pile plate de 4,5 V,
- Modélisation de la caractéristique par une droite : U = E – r × I,
- Tracé de la caractéristique électrique d’une ampoule 6 V,
- Modélisation de la caractéristique par un polynôme du second degré,
- Détermination d’un point de fonctionnement (circuit constitué de la pile et de l’ampoule).

Le fichier à télécharger El8n_CaracteristiquesDipoles.zip contient les fichiers Pile_CAS.tns, Ampoule_CAS.tns, El8nProf_CaracteristiquesDipoles.pdf, El8nElev_CaracteristiquesDipoles.pdf, NoticeDataQuest.pdf et NoticeModelisationCourbe.pdf.