Présentation de l’activité
Les cellules Photovoltaïques (PV) transforment l'énergie lumineuse en énergie électrique qui peut être utilisée pour les calculatrices, les voitures ou même les satellites. Une seule cellule photovoltaïque est environ de la taille d'un ongle et délivre un très faible courant lorsqu'elle est « frappée » par la lumière.
L'activité proposée permettra de mesurer l’intensité du courant et la tension produite par une installation photovoltaïque lorsqu'elle est exposée aux rayons du soleil.
Objectives
Utiliser une calculatrice associée à une centrale d’acquisition de données pour effectuer des mesures.
Analyser une représentation graphique.
Utiliser cette représentation graphique pour établir des conclusions sur l’expérience.
Calculer la puissance émise par la cellule photovoltaïque.
About the Lesson
Activité pouvant faire l’objet d’une démarche d’investigation.
Le fichier à télécharger Th4n_photovoltaique.zip contient les fichiers Th4nProf_photovoltaique.pdf et Th4nEleve_photovoltaique.pdf.