Education Technology

Diffraction

Présentation de l’activité

Etude de la diffraction de la lumière d’un laser par un fil.

Objectives

-Montrer que la taille de la tache centrale de diffraction est proportionnelle à l’inverse du diamètre du fil à l’origine du phénomène de diffraction,
- Utiliser le phénomène de diffraction pour déterminer le diamètre d’un cheveu.

About the Lesson

- Détermination de la taille de la tache centrale de diffraction pour plusieurs fils à partir de photographies grâce à l’application géométrie,
- Tracé de l = f(1/a), avec l = taille de la tache centrale et a = diamètre du fil,
- Modélisation de la courbe par l = k × (1/a) et détermination du facteur de proportionnalité k,
- Calcul de la longueur d’onde du laser utilisé,
- Calcul, grâce à la courbe d’étalonnage, du diamètre d’un cheveu à partir de l’image de sa figure de diffraction.

Le fichier à télécharger Opt8n_Diffraction.zip contient les fichiers Diffraction_eleve_CAS.tns, Diffraction_prof_CAS.tns, Opt8nElev_Diffraction.pdf et Opt8nProf_Diffraction.pdf.