Education Technology

Six fiches d’électricité pour le lycée et le LP

Présentation de l’activité

Ce cahier d’activités est constitué de 6 fiches d’activités, réalisées en 2004 (fiches E1 à E5) et 2006 (fiche E6) pour être utilisées en classe avec des calculatrices TI-82 à 84 :
E1 – Loi d’Ohm
E2 – Courbe caractéristique externe d’un dipôle
E3 – Association de conducteurs ohmiques
E4 – Acquisition de signaux électriques
E5 – Mesure de résistances
E6 – Visualisation d’un signal électrique

About the Lesson

Ces fiches font référence à des thèmes de l’ancien programme (Seconde et BacPro).

Le fichier à télécharger Electricite_2006.zip contient les fichiers E1_Loi_d_Ohm.pdf, E2_Dipole.pdf, E3_ConducteursOhmiques.pdf, E4_SignauxElectriques.pdf, E5_MesureResistances.pdf et E6_SignalElectrique.pdf. et EM1_ChampElectrique.pdf.

Chaque fiche est constituée d’une présentation destinée au professeur, suivie de la fiche élève correspondante.