Education Technology

Qualité de fabrication

Présentation de l’activité

A la sortie de la chaîne de fabrication d’une usine, un test qualité sur des articles publicitaires a déterminé
que 3 % des pièces fabriquées sont défectueuses. Ces articles sont livrés par lots de 4.
Proposer une simulation de la constitution des lots qui donne le nombre d’articles défectueux dans un lot.
En déduire la probabilité d’avoir au plus un article défectueux par lot.
Deux versions sont proposées : version calculatrices graphiques, version TI-Nspire.

Objectives

Simuler la loi binomiale à l’aide de l’algorithmique et des listes sur TI-8x ou à l’aide de l’application Tableur et listes de la TI-Nspire CAS.
Ce travail peut-être réalisé indifféremment sur le logiciel associé ou la calculatrice. On considère ici les manipulations de base connues.

About the Lesson

La constitution d’un lot suit un schéma de Bernoulli. Ce travail peut se simuler sur tableur ou avec un algorithme. Le choix est fait d’utiliser l’algorithmique conjointement à la gestion des données dans des listes.

Le fichier à télécharger QualiteFabrication.zip contient, pour TI-Nspire, les fichiers QualiteFabrication_Nspire.pdf, qualite.tns et, pour les graphiques, TI les fichiers QualiteFabrication_TI8x.pdf, QUALITE.8xp.